Harnais, ceintures et accessoires
Harnais d’escalade de tour AirCore de Miller avec quincaillerie en aluminium
Harnais d’escalade de tour AirCore de Miller avec quincaillerie en aluminium
Caractéristiques et avantages :
- Harnais jusqu’à 21 % plus léger que les harnais semblables de la concurrence – la productivité est accrue et la fatigue est réduite
- Surface réduite de 16 % par rapport aux autres rembourrages utilisés sur le marché – garde les travailleurs au frais et leur permet de travailler plus longtemps
- Fixation en cuir pour sellette – siège en cuir rigide amovible et réglable pour un meilleur soutien
- Ceinture amovible avec ganses pour outils – de conception unique pour demeurer en place lorsque vous la détachez, même lorsque des outils y sont fixés