Harnais, ceintures et accessoires
Produits à arc nominal de Miller
Produits à arc nominal de Miller
Les produits avec arc nominal MillerMD sont conçus pour protéger les travailleurs des chutes causées par des coups d’arc électriques et une exposition aux déflagrations de l’arc lorsqu’ils travaillent en hauteur ou dans des espaces confinés près de sources électriques sous tension.
Versatilité
Mettant en vedette les mêmes éléments clés qui ont fait du harnais Miller Revolution le harnais le plus confortable et polyvalent disponible.
Sécurité
D’autres caractéristiques de sécurité personnalisées ont été intégrées pour la sécurité et la protection des travailleurs des services publics et de l’entretien.
Caractéristiques et avantages :
- Sangle KevlarMD / NomexMD Miller DualTechMC - en instance de brevet La sangle de résistance à la traction de 10 000 lb. est conçue avec des propriétés ignifuges permanentes (FR). La sangle offre la durabilité et les propriétés de résistance au feu du Kevlar à l’extérieur et la résistance au feu plus douce du Nomex à l’intérieur de la sangle pour un confort accru. La sangle assure une protection contre les arcs et une durabilité qui éclipsent toutes les sangles en nylon.
- La conception PivotLinkMC permet une liberté de mouvement et un confort inégalés, tandis que les boucles à came uniques permettent un réglage facile à deux doigts.
- Les isolateurs en cuir situés sous toute la quincaillerie métallique offre une protection supplémentaire pour le travailleur.
- La boucle d’accrochage en Kevlar sur le plastron dorsal permet d’avoir une connexion moins métallique si utilisée avec une longe avec amortisseur de chute en Kevlar dotée d’une boucle antiasphyxie.