Harnais, ceintures et accessoires
Harnais H500 de millerMD
La nouvelle génération de harnais de sécurité
....................................................................................................................................................................................................................................................... Plus grande liberté de mouvement
• Nouvelle sangle spécialement conçue pour s’adapter aux mouvements et aux contours du corps pour un confort optimal autour des jambes et des épaules
• Nouvelle conception brevetée de rembourrage aux épaules et au dos qui minimise la fatigue musculaire au-dessus de la tête (surmenage)
• Coussinet de taille avec densité de mousse adéquate pour un soutien lombaire optimal
• Harnais plus légers que jamais
Plus de respirabilité
• Nouveau rembourrage perméable à l’air à l’épaule et au dos, conçu de manière anatomique et ergonomique, pour garder les travailleurs au sec et au frais
• Trois fois plus perméable à l’air par rapport à la meilleure alternative (moins de résistance à la vapeur d’eau – RET)*
Anti-enchevêtrement intelligent pour une expérience d’enfilage sans tracas
Lien de sangle dédié à la ligne de vie auto-rétractable pour une fixation facile des cordages de sécurité autorétractables
Ganses de retenue de longe faciles à réinitialiser (permet aux utilisateurs de fixer la longe lorsqu’elle n’est pas utilisée)
Indicateurs d’impact intelligents clairement identifiables pour une inspection sans tracas
Protection d’étiquette optimisée avec pochette autonome et pratique avec poche pour étiquette VelcroMD
Motif de couture visible amélioré pour une inspection facile
.
En savoir plus sur le harnais de sécurité Honeywell millerMD H500 :