Harnais, ceintures et accessoires
Confort industriel du harnais Miller H500 (IC)
Confort industriel du harnais Miller H500 (IC)
Caractéristiques et avantages :
Plus grande liberté de mouvement
- La nouvelle sangle spécialement formulée fléchit pour s’adapter aux mouvements et aux contours du corps pour un confort optimal autour des jambes et des épaules
- Le nouveau rembourrage breveté aux épaules et au dos minimise la fatigue musculaire au-dessus de la tête (surmenage)
- Plus léger que jamais
Plus de respirabilité
- Les travailleurs sont maintenus au sec et au frais grâce au nouveau rembourrage de pointe au dos et aux épaules, perméable à l’air, conçu de manière anatomique et ergonomique pour soulager la pression
- Trois fois plus respirant par rapport à la deuxième meilleure solution
Autres fonctions intelligentes et intuitives
- Lien de sangle dédié à la ligne de vie auto-rétractable pour une fixation facile des lignes de vie auto-rétractables personnelles
- Ganses de retenue de longe conviviales permettant aux utilisateurs de fixer la longe lorsqu’elle n’est pas utilisée
- Indicateurs d’impact de chute clairement identifiables pour une inspection sans tracas
- Protection d’étiquette optimisée avec pochette autonome et pratique avec poche pour étiquette VelcroMD
- Étiquette de taille visible et pratique
- Motif de couture visible amélioré pour une inspection facile
- Disponible avec raccordement rapide, couplage et boucles à ardillon
- Modèles avec anneau en D à l’avant disponibles
- Modèles avec anneaux D latéraux disponibles
- Modèles avec anneaux en D frontal et dorsal en aluminium disponibles
- Capacité nominale de 190,5 kg (capacité de poids maximale)