Harnais, ceintures et accessoires
Ceintures de monteur de Miller
Ceintures de monteur de Miller
Polyvalent
Toutes les ceintures de monteur de Miller présentent les caractéristiques suivantes : Anneaux en D de positionnement latéraux: boucles à outils en cuir: anneaux de ceinture de soutien: ruban « thong »: bouton-pression pour accessoires: anneau pour accessoires.
Caractéristiques et avantages :
Courroies fixes
- Ceintures fixes Les ceintures fixes empêchent tout mouvement latéral des anneaux en D ou de la sangle de ceinture avec les boucles porte-outils
- Sur des ceintures semi-flottantes: la sangle de ceinture avec boucles porte-outils est complètement séparée de la selle en D: permettant un mouvement latéral de la sangle de taille avant utilisation
- Les outils ne sont pas courbés dans les boucles-porte-outils, quelle que soit la charge ou la traction appliquée
- Les ceintures entièrement flottantes permettent un mouvement latéral de la selle en D avec des anneaux en D pendant l’utilisation
- Quand le monteur de lignes change de position sur le poteau, les anneaux en D s’adaptent facilement au mouvement
- La sangle de poteau frotte moins fréquemment contre le poteau et subit moins d’usure
- Les outils ne sont pas courbés dans les boucles-porte-outils, quelle que soit la charge ou la traction appliquée
- Le degré de confort qu’un monteur de lignes reçoit d’une ceinture dépend de la construction de la ceinture et de l’emplacement des anneaux en D
- Pour un meilleur ajustement, commandez par taille de D (la distance entre les talons des anneaux en D)
- Lorsque vous portez une ceinture, l’anneau en D doit être situé à 25 mm (1 po) devant les os de la hanche
- Pour déterminer la taille D appropriée, mesurez à travers le dos, de l’os de la hanche à l’os de la hanche et ajoutez 51 mm (2 po)
Autres
- Matériau de l’anneau en D
- Acier inoxydable
- Emplacement du rembourrage
- Précédent
- Type de ceinture
- Ceintures entièrement flottantes
- Emplacements des anneaux en D
- Précédent
- Matériau de la boucle de ceinture
- Acier inoxydable
- Matériau de la ceinture
- Nylon
- Nylon
- Cuir
- Polyester
- Polyester
- Cuir
Autres
- Matériau de l’anneau en D
- Acier inoxydable
- Emplacement du rembourrage
- Précédent
- Type de ceinture
- Ceintures entièrement flottantes
- Emplacements des anneaux en D
- Précédent
- Matériau de la boucle de ceinture
- Acier inoxydable
- Matériau de la ceinture
- Nylon
- Nylon
- Cuir
- Polyester
- Polyester
- Cuir
- Matériau de l’anneau en D : Acier inoxydable
- Emplacement du rembourrage : Précédent
- Type de ceinture : Ceintures entièrement flottantes
- Emplacements des anneaux en D : Précédent
- Matériau de la boucle de ceinture : Acier inoxydable
- Matériau de la ceinture : Nylon|Nylon | Cuir | Polyester|Polyester|Cuir