Harnais, ceintures et accessoires
Harnais de construction Revolution de Miller
Harnais de construction Revolution de Miller
Conçu pour répondre aux exigences de durabilité, de confort et de sécurité toute la journée lorsque vous travaillez en hauteur sur un chantier de construction, le nouveau harnais de construction Miller RevolutionMC offre les mêmes caractéristiques clés que les harnais originaux Miller Revolution.
Sangle robuste
Le harnais utilise une sangle robuste qui est presque deux fois plus solide que les normes l’exigent: et est certain de fournir la plus longue durée de vie possible.
Coussinet intégré au dos et aux épaules
Construit avec le nouveau rembourrage du dos / des épaules, il permet une circulation d’air optimale: tout en offrant un confort toute la journée: même dans les épaules lors du transport d’une pleine charge d’outils.
Caractéristiques et avantages :
Caractéristiques de série
- Tous les harnais de qualité supérieur de Miller ont une capacité de 400 lb (181,4 kg)
- Embouts pour sangle de câble - la conception à pince permet de ranger la sangle en toute sécurité après un ajustement adapté
- Trousse d’étiquettes autonome - la trousse intégrée contient des étiquettes permettant de minimiser les dommages et les pertes
- Connexion PivotLinkMC – Fournit un point de fixation pour les ceintures/outils/accessoires
- Boucle à came - Le réglage/desserrage facile à une main permet un réglage simultané des sangles des épaules
- Système accessoire intégré - Le raccord modulaire offre des points de connexion pour les ceintures.outils/accessoires.
Autres
- Style de harnais
- Construction
- RFID
- Oui
- Couleur de la sangle
- Vert
- Matériau de la sangle
- Polyester
- Type de boucle de sangle de jambe
- Boucle à ardillon
- Boucle de raccordement
- Boucle à ardillon
- Boucle de raccordement
- Matériau de l’anneau en D
- Acier
- Taille du harnais
- Universelle
- Emplacement du rembourrage
- Épaule
- Épaule
- Soutien lombaire
- Lombaire
- Type de boucle de sangle d’épaule
- Boucle à came
- Type de sangle
- Type 10
- Emplacements des anneaux en D
- Arrière
- Côté
- Côté
- Précédent
- Matériau de rembourrage
- Polyuréthane
- Type de boucle de sangle de poitrine
- Boucle de raccordement
- Épaulières rembourrées
- Oui
Autres
- Style de harnais
- Construction
- RFID
- Oui
- Couleur de la sangle
- Vert
- Matériau de la sangle
- Polyester
- Type de boucle de sangle de jambe
- Boucle à ardillon
- Boucle de raccordement
- Boucle à ardillon
- Boucle de raccordement
- Matériau de l’anneau en D
- Acier
- Taille du harnais
- Universelle
- Emplacement du rembourrage
- Épaule
- Épaule
- Soutien lombaire
- Lombaire
- Type de boucle de sangle d’épaule
- Boucle à came
- Type de sangle
- Type 10
- Emplacements des anneaux en D
- Arrière
- Côté
- Côté
- Précédent
- Matériau de rembourrage
- Polyuréthane
- Type de boucle de sangle de poitrine
- Boucle de raccordement
- Épaulières rembourrées
- Oui
- Style de harnais : Construction
- RFID : Oui
- Couleur de la sangle : Vert
- Matériau de la sangle : Polyester
- Type de boucle de sangle de jambe : Boucle à ardillon | Boucle de raccordement|Boucle à ardillon|Boucle de raccordement
- Matériau de l’anneau en D : Acier
- Taille du harnais : Universelle
- Emplacement du rembourrage : Épaule|Épaule | Soutien lombaire|Lombaire
- Type de boucle de sangle d’épaule : Boucle à came
- Type de sangle : Type 10
- Emplacements des anneaux en D : Arrière | Côté|Côté|Précédent
- Matériau de rembourrage : Polyuréthane
- Type de boucle de sangle de poitrine : Boucle de raccordement
- Épaulières rembourrées : Oui