Harnais, ceintures et accessoires
Harnais d’escalade de tour Revolution de Miller
Harnais d’escalade de tour Revolution de Miller
Facile d’utilisation
Les options d’accessoires intégrés de conception unique permettent au travailleur de personnaliser les pochettes à outils grâce à notre technologie d’enclenchement et d’enlèvement facile.
Flexibilité
Disponible pour la première fois: ajoutez ou retirez un siège rigide entièrement rembourré sur le terrain pour une plus grande flexibilité et une productivité accrue.
Caractéristiques et avantages :
Caractéristiques uniques
- Boucles de suspension - Spécialement conçues du harnais offrent une meilleure mobilité et facilitent le positionnement pour le travail
- Anneau avant en D - Idéal pour fixer un système permettant de monter aux échelles ou pour le maintien, la suspension et la récupération au travail
- Embouts pour sangle de câble - la conception à pince permet de ranger la sangle en toute sécurité après un ajustement adapté
- Connexions PivotLinkMC - La conception rotative unique offre un confort accru lors des fléchissements/des mouvements
- Plastron arrière ErgoArmorMC - Le plastron arrière semi-flexible minimise les chocs des mousquetons affûtés/lourds et des cordages de sécurité rétractables
- Sangle DualTechMC – Enfilage simplifié avec sangles et textures de couleur contrastante
- Boucle à came - Le réglage/desserrage facile à une main permet un réglage simultané des sangles des épaules
- Trousse d’étiquettes autonome - la trousse intégrée contient des étiquettes permettant de minimiser les dommages et les pertes
- Système accessoire intégré - Le raccord modulaire offre des points de connexion pour les ceintures.outils/accessoires.
- Options de sangle
- Sangle DualTechMC - La sangle DualTech en instance de brevet a été testée à 7 000 lb. résistance à la traction minimale (40 % plus forte que les exigences ANSI) pour une plus grande sécurité et une durée de vie plus longue
- Sangle KevlarMD / NomexMD - Robuste: Extérieur en Kevlar noir et intérieur en Nomex gris offrant un confort et une durabilité supérieurs pour les environnements de travail difficiles
Autres
- Matériau de rembourrage
- Polyuréthane
- Matériau de la sangle
- Nomex
- Kevlar/Nomex
- Kevlar
- Type de sangle
- Technologie double
- Type de boucle de sangle de jambe
- Connexion rapide
- Style de harnais
- Escalade de tour
- Type de boucle de sangle d’épaule
- Boucle à came
- Couleur de la sangle
- Noir
- Matériau de l’anneau en D
- Acier
- Type de boucle de sangle de poitrine
- Connexion rapide
- Emplacement du rembourrage
- Dos
- Soutien lombaire
- Précédent
- Lombaire
- Taille du harnais
- P/M
- TTTG
- 2TG
- P/M
- U
- 2TG
- TTTG
- U
- Emplacements des anneaux en D
- Précédent
- Côté
- Arrière
- Côté
- RFID
- Oui
Autres
- Matériau de rembourrage
- Polyuréthane
- Matériau de la sangle
- Nomex
- Kevlar/Nomex
- Kevlar
- Type de sangle
- Technologie double
- Type de boucle de sangle de jambe
- Connexion rapide
- Style de harnais
- Escalade de tour
- Type de boucle de sangle d’épaule
- Boucle à came
- Couleur de la sangle
- Noir
- Matériau de l’anneau en D
- Acier
- Type de boucle de sangle de poitrine
- Connexion rapide
- Emplacement du rembourrage
- Dos
- Soutien lombaire
- Précédent
- Lombaire
- Taille du harnais
- P/M
- TTTG
- 2TG
- P/M
- U
- 2TG
- TTTG
- U
- Emplacements des anneaux en D
- Précédent
- Côté
- Arrière
- Côté
- RFID
- Oui
- Matériau de rembourrage : Polyuréthane
- Matériau de la sangle : Nomex|Kevlar/Nomex|Kevlar
- Type de sangle : Technologie double
- Type de boucle de sangle de jambe : Connexion rapide
- Style de harnais : Escalade de tour
- Type de boucle de sangle d’épaule : Boucle à came
- Couleur de la sangle : Noir
- Matériau de l’anneau en D : Acier
- Type de boucle de sangle de poitrine : Connexion rapide
- Emplacement du rembourrage : Dos | Soutien lombaire|Précédent|Lombaire
- Taille du harnais : P/M|TTTG|2TG|P/M | U | 2TG | TTTG|U
- Emplacements des anneaux en D : Précédent|Côté|Arrière | Côté
- RFID : Oui