Harnais, ceintures et accessoires
MillerMD StopFallMC
Le dispositif de protection contre les chutes Miller StopFall est conçu pour escalader facilement et naturellement des poteaux en bois dans une position confortable et ergonomique.
Mécanisme de glissement automatique par inertie à ressort
Exclusivité Miller :
Maintient l’appareil en contact constant autour du poteau.
Réglage à une seule main :
Rend la formation des travailleurs rapide, facile et sécuritaire.
Caractéristiques et avantages :
- Revêtement des ressorts à fermeture à glissière – Permet une inspection complète, commode et facile pour le nettoyage du ressort
- Tire-gaffes attachés – Conception facile à saisir, même lorsque vous portez des gants de monteur de lignes robustes
- Compact: sangle robuste – Permet au travailleur de rester plus près du poteau pour faciliter le travail à portée de la main
- S’adapte aux poteaux en bois d’une circonférence de 20 po à 60 po
- Les griffes uniques procurent une excellente adhérence sur les poteaux secs, humides ou glacés Équipement d’escalade supplémentaire :
- Longe en corde réglable – Longe en corde réglable Miller conçue pour le positionnement de travail lors de la transition autour des obstacles.
- Longe en sangle rétractable – Conçue pour les applications à portée limitée, la longe en sangle rétractable Miller est légère et fiable.
- Sangles de sécurité réglables – Les sangles de sécurité de la marque Miller sont équipées de mousquetons verrouillables et fabriquées avec une armature interne rouge/un indicateur d’usure.
- Ceinture Linemen – Comprend quatre anneaux en D pour faciliter l’utilisation d’une longe, d’une sangle de sécurité ou d’une longe à sangle rétractable pour contourner les obstacles.
Longes de positionnement et maintien MillerMD
Longe: les longes en corde et en sangle sont recommandées pour le positionnement au travail et le maintien.