Harnais, ceintures et accessoires
Harnais extensible Miller Titan II T-FlexMC
Harnais extensibles Miller Titan II T-FlexMC
Les harnais extensibles Miller Titan T-FLEXMC ont été conçus avec un matériau durable: construction en sangle extensible pour un confort amélioré et une plus grande mobilité.
Qualité
Comprend une sangle entrelacée robuste fabriquée avec un élastomère extensible breveté pour un plus grand confort.
Pratique
Conception entièrement réglable pour un maximum de confort.
Caractéristiques et avantages :
Caractéristiques de série
- Sangle pectorale et bandoulière avec boucle de raccordement non glissante pour un port parfait
- Courroies de jambe aux coloris contrastés pour faciliter la mise en place
- La sangle dorsale augmente la sécurité en empêchant de tomber vers l’extérieur en cas de chute
- Anneau en D dorsal coulissant et coussin assurant le bon positionnement de l’anneau en D
- Anneau de longe à ouverture rapide pour un meilleur confort
- Conforme à tous les OSHA applicables: exigences ANSI et CSA
- Évaluation de capacité de 400 lb (181,4 kg)
Autres
- Taille du harnais
- U
- P/M
- U
- TTG
- 2TG
- P/M
- RFID
- Non
- Matériau de l’anneau en D
- Acier
- Type de boucle de sangle de poitrine
- Boucle de raccordement
- Emplacements des anneaux en D
- Arrière
- Côté
- Avant facultatif
- Précédent
- Côté
- Avant facultatif
- Couleur de la sangle
- Orange
- Matériau de la sangle
- Polyester
- Type de boucle de sangle d’épaule
- Friction
- Type de sangle
- T-Flex
- Type de boucle de sangle de jambe
- Boucle à ardillon
- Boucle de raccordement
- Boucle à ardillon
- Boucle de raccordement
- Sangle sous-pelvienne
- Oui
Autres
- Taille du harnais
- U
- P/M
- U
- TTG
- 2TG
- P/M
- RFID
- Non
- Matériau de l’anneau en D
- Acier
- Type de boucle de sangle de poitrine
- Boucle de raccordement
- Emplacements des anneaux en D
- Arrière
- Côté
- Avant facultatif
- Précédent
- Côté
- Avant facultatif
- Couleur de la sangle
- Orange
- Matériau de la sangle
- Polyester
- Type de boucle de sangle d’épaule
- Friction
- Type de sangle
- T-Flex
- Type de boucle de sangle de jambe
- Boucle à ardillon
- Boucle de raccordement
- Boucle à ardillon
- Boucle de raccordement
- Sangle sous-pelvienne
- Oui
- Taille du harnais : U|P/M | U | TTG|2TG|P/M
- RFID : Non
- Matériau de l’anneau en D : Acier
- Type de boucle de sangle de poitrine : Boucle de raccordement
- Emplacements des anneaux en D : Arrière | Côté | Avant facultatif|Précédent|Côté|Avant facultatif
- Couleur de la sangle : Orange
- Matériau de la sangle : Polyester
- Type de boucle de sangle d’épaule : Friction
- Type de sangle : T-Flex
- Type de boucle de sangle de jambe : Boucle à ardillon|Boucle de raccordement|Boucle à ardillon | Boucle de raccordement
- Sangle sous-pelvienne : Oui