Longes
Longes ajustables BackBiterMD de Miller
Longes ajustables BackBiterMD de Miller
Longe tout-en-un dotée d’un amortisseur de chute SofStop et d’un connecteur d’ancrage transversal.
Sangle robuste
Sangle en polyester robuste et sangle fil de nylon CorduraMD offrant une résistance à l’abrasion cinq fois supérieure.
Durabilité
Premier mousqueton, Le Miller BackBiterMC comprend un mousqueton de 5 000 lb. (22 kN) capacité de charge du portail sous n’importe quel angle.
Caractéristiques et avantages :
- Premier mousqueton ayant une capacité de charge de 5 000 lb (22 kN) sur n’importe quel angle
- Longe tout-en-un dotée d’un amortisseur de chute SofStopMC et d’un connecteur d’ancrage transversal
- L’ensemble avec amortisseur de chute SofStopMC est conçu avec un noyau interne spécialement tissé qui se dilate en douceur pour réduire les forces antichute
- Sangle en polyester robuste et sangle fil de nylon CorduraMC offrant une résistance à l’abrasion cinq fois supérieure.
Autres
- Longueur de la longe
- 6
- Connecteur de harnais
- Mousqueton de verrouillage
- Type de verrouillage du connecteur
- À Ressort
- Matériau de la longe
- Polyester
- Connecteur d’ancrage
- Mousqueton de verrouillage 5K
- Nombre de jambes
- 1
- 2
- 1
- 2
Autres
- Longueur de la longe
- 6
- Connecteur de harnais
- Mousqueton de verrouillage
- Type de verrouillage du connecteur
- À Ressort
- Matériau de la longe
- Polyester
- Connecteur d’ancrage
- Mousqueton de verrouillage 5K
- Nombre de jambes
- 1
- 2
- 1
- 2
- Connecteur de harnais : Mousqueton de verrouillage
- Type de verrouillage du connecteur : À Ressort
- Matériau de la longe : Polyester
- Connecteur d’ancrage : Mousqueton de verrouillage 5K
- Nombre de jambes : 1|2|1 | 2
- Longueur de la longe : 6