Longes
Longes HPMC avec amortisseur de chute SofStopMC de MillerMD
Longes HPMC avec amortisseur de chute SofStopMC de Miller
Les longes Miller HP sont une collection des longes de marque Miller standard les plus populaires avec SofStop: un ensemble d’amortisseurs de chute conçus avec un noyau interne tissé qui s’élargit en douceur pour réduire les forces d’arrêt de chute.
Éléments de qualité
Toutes les longes Miller sont entièrement fabriquées avec des composants fabriqués en Amérique du Nord: garantissant une fabrication de qualité.
Certification
Conforme à toutes les normes applicables de l’OSHA, de l’ANSI et de la CSA.
Caractéristiques et avantages :
- Conception extensible unique (4 pi [1,2 m] à 6 pi [1,8 m]), réduit les chutes, les accrochages et les glissements
- Inclut une sangle de sécurité robuste
Autres
- Longueur de la longe
- 6
- Nombre de jambes
- 1
- 1
- 2
- 2
- Connecteur de harnais
- Mousqueton de verrouillage
- Matériau de la longe
- Sangle
- Type de verrouillage du connecteur
- À Ressort
- Connecteur d’ancrage
- Mousqueton de verrouillage
- Mousqueton verrouillable
- Crochet d’armature verrouillable
- Crochet d’armature verrouillable
Autres
- Longueur de la longe
- 6
- Nombre de jambes
- 1
- 1
- 2
- 2
- Connecteur de harnais
- Mousqueton de verrouillage
- Matériau de la longe
- Sangle
- Type de verrouillage du connecteur
- À Ressort
- Connecteur d’ancrage
- Mousqueton de verrouillage
- Mousqueton verrouillable
- Crochet d’armature verrouillable
- Crochet d’armature verrouillable
- Nombre de jambes : 1|1 | 2|2
- Connecteur de harnais : Mousqueton de verrouillage
- Matériau de la longe : Sangle
- Type de verrouillage du connecteur : À Ressort
- Connecteur d’ancrage : Mousqueton de verrouillage|Mousqueton verrouillable | Crochet d’armature verrouillable|Crochet d’armature verrouillable
- Longueur de la longe : 6