Longes
Longes avec amortisseur de chute extensible ManyardMC II de Miller
Longes avec amortisseur de chute extensible ManyardMC II de Miller
Les longes extensibles avec absorbeur d’énergie Miller ManyardMC II sont dotées d’une sangle protégée par TeflonMDHT pour un fini invisible qui offre une protection hydrofuge et une protection contre la graisse, la saleté et la crasse.
Léger
Jusqu’à 30 % plus léger que les longes traditionnelles avec absorbeur d’énergie.
Conception durable
Comprend des mousquetons en aluminium résistants à la corrosion et aux rigueurs des environnements difficiles
Caractéristiques et avantages :
- Se contracte de 6 pi (1,8 m) à 4 pi (1,2 m): pour réduire considérablement les risques de trébuchement, d’accrochage ou de traînée
- L’armature rouge vif intégrale rend l’inspection plus simple et plus fiable
- Le noyau interne amortisseur de chute spécialement tissé se dilate en douceur pour réduire les forces antichute
- Une gaine extérieure robuste sert d’indicateur d’usure et de sangle de renfort au noyau intérieur rouge pour plus de sécurité
- Charge de travail de 310 lb (140.6 kg) et comporte un drapeau d’avertissement pour indiquer qu’il a arrêté une chute
- Conforme à toutes les normes applicables de l’OSHA, de l’ANSI et de la CSA
Autres
- Longueur de la longe
- 6
- Type de verrouillage du connecteur
- À Ressort
- Connecteur de harnais
- Mousqueton de verrouillage
- Connecteur d’ancrage
- Mousqueton de verrouillage
- Mousqueton verrouillable
- Crochet d’armature verrouillable
- Crochet d’armature verrouillable
- Matériau de la longe
- Polyester
- Nombre de jambes
- 1
- 2
- 2
- 1
Autres
- Longueur de la longe
- 6
- Type de verrouillage du connecteur
- À Ressort
- Connecteur de harnais
- Mousqueton de verrouillage
- Connecteur d’ancrage
- Mousqueton de verrouillage
- Mousqueton verrouillable
- Crochet d’armature verrouillable
- Crochet d’armature verrouillable
- Matériau de la longe
- Polyester
- Nombre de jambes
- 1
- 2
- 2
- 1
- Type de verrouillage du connecteur : À Ressort
- Connecteur de harnais : Mousqueton de verrouillage
- Connecteur d’ancrage : Mousqueton de verrouillage|Mousqueton verrouillable | Crochet d’armature verrouillable|Crochet d’armature verrouillable
- Matériau de la longe : Polyester
- Nombre de jambes : 1 | 2|2|1
- Longueur de la longe : 6