Longes
Longes avec amortisseur de chute ManyardMC de Miller
Longes avec amortisseur de chute ManyardMC de Miller
Les longe avec amortisseur de chute Miller ManyardMC sont conçues avec un noyau intérieur tissé spécial qui prend de l’expansion pour réduire les forces d’arrêt de chute.
Éléments de qualité
Toutes les longes Miller sont entièrement fabriquées avec des composants fabriqués en Amérique du Nord: garantissant une fabrication de qualité.
Intégrité des sangles et des coutures
Un motif de points d’accrochage uniforme à 3 points avec un fil plus épais produit une longe Miller plus solide.
Caractéristiques et avantages :
- La gaine extérieure tubulaire robuste sert de lanière de sauvegarde
- Le dispositif d’avertissement unique fournit la preuve visuelle qu’une longe a été impliquée dans une chute et qu’elle devrait être retirée du service
- Conforme à l’ANSI applicable: Exigences OSHA et CSA
Autres
- Longueur de la longe
- 6
- Type de verrouillage du connecteur
- À Ressort
- Connecteur d’ancrage
- Mousqueton de verrouillage
- Crochet d’armature verrouillable
- Mousqueton verrouillable
- Crochet d’armature verrouillable
- Nombre de jambes
- 1
- 2
- 2
- 1
- Connecteur de harnais
- Mousqueton de verrouillage
- Matériau de la longe
- Polyester
Autres
- Longueur de la longe
- 6
- Type de verrouillage du connecteur
- À Ressort
- Connecteur d’ancrage
- Mousqueton de verrouillage
- Crochet d’armature verrouillable
- Mousqueton verrouillable
- Crochet d’armature verrouillable
- Nombre de jambes
- 1
- 2
- 2
- 1
- Connecteur de harnais
- Mousqueton de verrouillage
- Matériau de la longe
- Polyester
- Type de verrouillage du connecteur : À Ressort
- Connecteur d’ancrage : Mousqueton de verrouillage|Crochet d’armature verrouillable|Mousqueton verrouillable | Crochet d’armature verrouillable
- Nombre de jambes : 1 | 2|2|1
- Connecteur de harnais : Mousqueton de verrouillage
- Matériau de la longe : Polyester
- Longueur de la longe : 6