Longes
Longes de positionnement et maintien au travail Miller
Longes de positionnement et maintien au travail Miller
Corde: Les longes de câble et de sangle recommandées pour le « positionnement au travail » et la « retenue » uniquement.
Nylon ou polyester standard
Les longes en corde sont disponibles en nylon ou en polyester standard (pour une plus grande résistance chimique) pour répondre aux besoins des utilisateurs
Résistant
Les longes de câble sont résistantes à la chaleur et très résistantes à l’abrasion
Caractéristiques et avantages :
- La corde Kernmantle offre une résistance à l’usure et une couleur vive pour la visibilité
- La longe de maintien permet à l’utilisateur de travailler avec les « mains libres »
- Les longes de retenue maintiennent l’utilisateur à une distance sécuritaire du bord lorsqu’elles sont utilisées correctement
- Les longes tissées en polyester standard sont économiques, faciles à nettoyer et résistent à l’abrasion
Autres
- Longueur de la longe
- 6
- Connecteur de harnais
- Mousqueton verrouillable
- Mousqueton à verrouillage automatique
- Mousqueton avec verrouillage à torsion
- Mousqueton de verrouillage
- Matériau de la corde
- Enduit de vinyle
- Corde d’alpinisme
- Nylon
- Enduit de vinyle
- Corde d’alpinisme
- Nylon
- Connecteur d’ancrage
- Mousqueton verrouillable
- Crochet d’armature verrouillable
- Crochet d’armature verrouillable
- Mousqueton de verrouillage
- Type de verrouillage du connecteur
- À Ressort
- Matériau de la longe
- Polyester
Autres
- Longueur de la longe
- 6
- Connecteur de harnais
- Mousqueton verrouillable
- Mousqueton à verrouillage automatique
- Mousqueton avec verrouillage à torsion
- Mousqueton de verrouillage
- Matériau de la corde
- Enduit de vinyle
- Corde d’alpinisme
- Nylon
- Enduit de vinyle
- Corde d’alpinisme
- Nylon
- Connecteur d’ancrage
- Mousqueton verrouillable
- Crochet d’armature verrouillable
- Crochet d’armature verrouillable
- Mousqueton de verrouillage
- Type de verrouillage du connecteur
- À Ressort
- Matériau de la longe
- Polyester
- Connecteur de harnais : Mousqueton verrouillable | Mousqueton à verrouillage automatique|Mousqueton avec verrouillage à torsion|Mousqueton de verrouillage
- Matériau de la corde : Enduit de vinyle|Corde d’alpinisme|Nylon | Enduit de vinyle | Corde d’alpinisme|Nylon
- Connecteur d’ancrage : Mousqueton verrouillable | Crochet d’armature verrouillable|Crochet d’armature verrouillable|Mousqueton de verrouillage
- Type de verrouillage du connecteur : À Ressort
- Matériau de la longe : Polyester
- Longueur de la longe : 6