Longes
Longes StretchStopMD Miller avec amortisseur de chute SofStopMD
Longes StretchStopMD Miller avec amortisseur de chute SofStopMD
Les longes StretchStop Miller combinent l’amortisseur de chute intégral SofStop à une conception de longe extensible unique.
Caractéristiques et avantages :
- Les longes StretchStop ont une longueur de 6 pi. (1,8 m) à 4 pi (1,2 m): réduit considérablement les risques de trébuchement, d’accrochage ou de traînée
- Inclut une sangle de sécurité robuste
- L’amortisseur de chute SofStop est conçu avec un noyau interne spécialement tissé qui se dilate en douceur pour réduire les forces antichute
Autres
- Longueur de la longe
- 6
- Type de verrouillage du connecteur
- À Ressort
- Connecteur d’ancrage
- Mousqueton de verrouillage
- Crochet d’armature verrouillable
- Mousqueton verrouillable
- Crochet d’armature verrouillable
- Connecteur de harnais
- Mousqueton verrouillable
- Nombre de jambes
- 1
- 2
- 1
- 2
- Matériau de la longe
- Sangle
Autres
- Longueur de la longe
- 6
- Type de verrouillage du connecteur
- À Ressort
- Connecteur d’ancrage
- Mousqueton de verrouillage
- Crochet d’armature verrouillable
- Mousqueton verrouillable
- Crochet d’armature verrouillable
- Connecteur de harnais
- Mousqueton verrouillable
- Nombre de jambes
- 1
- 2
- 1
- 2
- Matériau de la longe
- Sangle
- Type de verrouillage du connecteur : À Ressort
- Connecteur d’ancrage : Mousqueton de verrouillage|Crochet d’armature verrouillable|Mousqueton verrouillable | Crochet d’armature verrouillable
- Connecteur de harnais : Mousqueton verrouillable
- Nombre de jambes : 1 | 2|1|2
- Matériau de la longe : Sangle
- Longueur de la longe : 6