Longes
Longes de type bloc avec amortisseur de chute TitanMC
Longe avec amortisseur de chute Miller TitanMC II de type bloc
Conception pratique
En cas de chute, le bloc s’étend sur 3-1/2 pi pour réduire les forces exercées en cas de chute tandis qu’une sangle de sécurité se déploie pour une protection contre les chutes supplémentaire.
Éléments de qualité
Les produits de marque Miller sont conformes à tous les OSHA applicables: Exigences ANSI et CSA.
Caractéristiques et avantages :
- La gamme de longes Miller TitanMC II est économique et présente une couleur à haute visibilité pour une sécurité accrue sur le chantier
- Tous les connecteurs sont évalués à 3 600 lb de porte-force.
- Conforme à tous les OSHA applicables: exigences ANSI et CSA
Autres
- Longueur de la longe
- 6
- Connecteur de harnais
- Mousqueton de verrouillage
- Connecteur d’ancrage
- Petit crochet d’armature verrouillable
- Large crochet d’armature de verrouillage
- Mousqueton de verrouillage
- Mousqueton verrouillable
- Grand crochet d’armature verrouillable
- Petit crochet d’armature verrouillable
- Matériau de la longe
- Sangle
- Type de verrouillage du connecteur
- À Ressort
- Nombre de jambes
- 2
- 1
- 1
- 2
Autres
- Longueur de la longe
- 6
- Connecteur de harnais
- Mousqueton de verrouillage
- Connecteur d’ancrage
- Petit crochet d’armature verrouillable
- Large crochet d’armature de verrouillage
- Mousqueton de verrouillage
- Mousqueton verrouillable
- Grand crochet d’armature verrouillable
- Petit crochet d’armature verrouillable
- Matériau de la longe
- Sangle
- Type de verrouillage du connecteur
- À Ressort
- Nombre de jambes
- 2
- 1
- 1
- 2
- Connecteur de harnais : Mousqueton de verrouillage
- Connecteur d’ancrage : Petit crochet d’armature verrouillable|Large crochet d’armature de verrouillage|Mousqueton de verrouillage|Mousqueton verrouillable | Grand crochet d’armature verrouillable | Petit crochet d’armature verrouillable
- Matériau de la longe : Sangle
- Type de verrouillage du connecteur : À Ressort
- Nombre de jambes : 2|1|1 | 2
- Longueur de la longe : 6