Longes
Longe avec amortisseur de chute Miller TitanMC II
Longe avec amortisseur de chute Miller TitanMC II
Conception pratique
En cas de chute, le bloc s’étend sur 3-1/2 pi pour réduire les forces exercées en cas de chute tandis qu’une sangle de sécurité se déploie pour une protection contre les chutes supplémentaire.
Éléments de qualité
Les produits de marque Miller sont conformes à tous les OSHA applicables: Exigences ANSI et CSA.
Caractéristiques et avantages :
- La gamme de longes Miller TitanMC II est économique et présente une couleur à haute visibilité pour une sécurité accrue sur le chantier
- Modèles à deux branches disponibles pour un ancrage continu
- Tous les connecteurs sont évalués à 3 600 lb de porte-force.
- Conforme à tous les OSHA applicables: exigences ANSI et CSA
Autres
- Longueur de la longe
- 6
- Type de verrouillage du connecteur
- À Ressort
- Matériau de la longe
- Sangle
- Connecteur d’ancrage
- Mousqueton de verrouillage
- Mousqueton verrouillable
- Crochet d’armature verrouillable
- Crochet d’armature verrouillable
- Nombre de jambes
- 1
- 2
- 1
- 2
- Connecteur de harnais
- Mousqueton de verrouillage
Autres
- Longueur de la longe
- 6
- Type de verrouillage du connecteur
- À Ressort
- Matériau de la longe
- Sangle
- Connecteur d’ancrage
- Mousqueton de verrouillage
- Mousqueton verrouillable
- Crochet d’armature verrouillable
- Crochet d’armature verrouillable
- Nombre de jambes
- 1
- 2
- 1
- 2
- Connecteur de harnais
- Mousqueton de verrouillage
- Type de verrouillage du connecteur : À Ressort
- Matériau de la longe : Sangle
- Connecteur d’ancrage : Mousqueton de verrouillage|Mousqueton verrouillable | Crochet d’armature verrouillable|Crochet d’armature verrouillable
- Nombre de jambes : 1 | 2|1|2
- Connecteur de harnais : Mousqueton de verrouillage
- Longueur de la longe : 6