Longes
Longes attachées Miller TitanMC II avec amortisseurs de chute de type bloc
Longes attachées Miller TitanMC II avec amortisseurs de chute de type bloc
Conception améliorée
Comprend une couleur de haute visibilité pour une sécurité accrue sur le chantier.
Qualité
Les produits de marque Miller sont conformes à tous les OSHA applicables: Exigences ANSI et CSA.
Caractéristiques et avantages :
- Sangle spéciale pour améliorer la résistance à l’abrasion
- Modèle à deux branches disponibles pour un ancrage continu
- Anneau en D coulissant forgé pour une utilisation facile
- Mousqueton à verrouillage automatique pour une sécurité renforcée
- Mousqueton verrouillable pour le raccordement à l’anneau en D dorsal de harnais
- Bloc amortisseur de chute pour des forces exercées en cas de chute égales ou inférieures à 900 lb./pi (4kN)
Autres
- Longueur de la longe
- 6
- Connecteur d’ancrage
- Mousqueton à verrouillage automatique
- Connecteur de harnais
- Mousqueton de verrouillage
- Matériau de la longe
- Sangle
- Type de verrouillage du connecteur
- À Ressort
- Nombre de jambes
- 1
- 2
- 1
- 2
Autres
- Longueur de la longe
- 6
- Connecteur d’ancrage
- Mousqueton à verrouillage automatique
- Connecteur de harnais
- Mousqueton de verrouillage
- Matériau de la longe
- Sangle
- Type de verrouillage du connecteur
- À Ressort
- Nombre de jambes
- 1
- 2
- 1
- 2
- Connecteur d’ancrage : Mousqueton à verrouillage automatique
- Connecteur de harnais : Mousqueton de verrouillage
- Matériau de la longe : Sangle
- Type de verrouillage du connecteur : À Ressort
- Nombre de jambes : 1 | 2|1|2
- Longueur de la longe : 6