Sauvetage et descente
Trousses de sauvetage QuickPickMC de Miller
Trousses de sauvetage QuickPickMC de Miller
Fiabilité
Le sauveteur peut fixer à distance le système au travailleur suspendu tout en restant attaché à la surface de travail/de marche.
Facile d’utilisation
Tous les composants de sauvetage sont inclus dans une trousse facile à ranger sans assemblage nécessaire, et ne nécessitant qu’un ancrage suspendu.
Caractéristiques et &avantages :
Systèmes de sauvetage simplifiés
- Solution prête à l’emploi pour un sauvetage rapide - aucun assemblage requis
- Remontez ou descendez rapidement un travailleur après une chute - évitez les traumatismes de la suspension
- Solution de sauvetage professionnelle - optimise la sécurité du travail et le plan de sauvetage de l’entreprise
- Meilleur choix pour les utilisateurs dont le travail ne comprend normalement pas le sauvetage
- La trousse de qualité supérieure comprend un système de freinage de secours qui agit comme dispositif de protection contre les chutes secondaire
- En cas de dégagement accidentel de la corde par le sauveteur, un dispositif de secours infaillible arrêtera rapidement le système
- Système de transport très efficace avec un rapport de levage de 5:1: facilitant le levage de charges plus lourdes
- Conforme à la norme OSHA: ANSI A10.32 et aux exigences de sécurité strictes ANSI Z359.4 pour les systèmes de sauvetage assisté et d’autosauvetage: sous-systèmes et composants. (Il n’y a pas de norme CSA applicable.)
- Offre une capacité de poids de 400 lb(191,4 kg)
- Conçu pour les utilisateurs plus expérimentés en matière de sauvetage
- La trousse standard offre une configuration économique pour effectuer des sauvetages avec des travailleurs qui ont confiance en la gestion des systèmes de sauvetage
- Système de transport efficace avec un rapport de levage de 4:1: facilitant le levage de charges plus lourdes
- Conforme aux normes OSHA et ANSI A10.32. (Il n’y a pas de norme CSA applicable.)
- Offre une capacité de poids de 310 lb(140,6 kg)
- Système de freinage de secours (inclus uniquement avec l’ensemble de qualité supérieure)
- Poulies en aluminium à haute résistance à code couleur pour une orientation facile
- Corde semi-statique de kernmantle de 7/16 pouces (11 mm)
- Poteau de connexion de sauvetage à distance
- de (1,2 m) plié: 3,6 m (12 pi) entièrement déployées
- Pince mousqueton / petit connecteur
- Mallette de transport pour poteau
- Poignée de contrôle de corde
- Longe pour outils Miller WristBanditMC
- Connecteur d’ancrage transversal
- Sac à dos pratique
Autres
- Poids du produit
- 2,5
- Capacité de poids maximale
- 181,4
- Normes
- ANSI A10.32
- OSHA 1926
- OSHA 1910.66
- ANSI A10.32
- OSHA 1910.66
- OSHA 1926
Autres
- Poids du produit
- 2,5
- Capacité de poids maximale
- 181,4
- Normes
- ANSI A10.32
- OSHA 1926
- OSHA 1910.66
- ANSI A10.32
- OSHA 1910.66
- OSHA 1926
- Normes : ANSI A10.32|OSHA 1926 | OSHA 1910.66 | ANSI A10.32|OSHA 1910.66|OSHA 1926
- Poids du produit : 2,5
- Capacité de poids maximale : 181,4