Sauvetage et descente
Miller SafEscapeMC ELITE
Miller SafEscapeMC ELITE
Le nouveau Miller SafEscapeMC ELITE est la solution globale de prochaine génération pour le sauvetage / la descente qui répond à toutes les normes de sécurité applicables dans le monde entier: abaisse le coût de possession: améliore la sécurité et est facile à utiliser.
Solution mondiale
Le SafEscapeMC ELITE répond aux normes de sécurité mondiales applicables et est le seul dispositif de sauvetage/descente conforme à la norme européenne rigoureuse EN341/2008.
Économies de coûts
Pas de recertification annuelle d’usine: un intervalle de 7 ans est nécessaire avant qu’une unité non utilisée ne soit requise pour la recertification.
Caractéristiques et avantages :
- Améliore la sécurité
- Homologuée pour deux (2) travailleurs maximum – Conçue pour l’auto-sauvetage: elle permet à un plus grand nombre d’utilisateurs d’évacuer les lieux en peu de temps
- Approuvé pour les descentes multiples – Les descentes multiples permettent l’évacuation de plusieurs travailleurs
- Facile d’utilisation
- Conception bidirectionnelle – Lorsqu’une descente est amorcée, l’autre extrémité de la corde s’élève pour se préparer à un autre sauvetage
- Jusqu’à 1 640 pieds (500 m) de capacité de descente de la ligne de vie - Offre une plus grande flexibilité pour répondre aux environnements changeants et aux exigences de hauteur toujours croissantes
- Conception légère et compacte - La conception de la taille de la paume facilite la manipulation du Miller SafEscape ELITE RDD en cas d’urgence
- Durable – Construction en aluminium et en acier inoxydable
- Volant de levage en option et (ou) support pour échelle offerts
- La roue de levage offre une flexibilité accrue pour faciliter une variété de situations de sauvetage
- Le support d’échelle modulaire spécialement conçu peut être facilement installé et retiré en fonction des besoins changeants de l’application ou des exigences d’urgence
- Trousse d’énergie éolienne - La trousse comprend Miller SafEscape ELITE RDD avec roue de levage et support d’échelle: Barre en T: protecteur de bord: 3 élingues d’ancrage: 3 mousquetons: poulie: ancre de corde réglable: pince à coulisseau de sécurité: sac d’accessoires et sac de trousse. SEWPKT/75 PI*
- Étui de rangement résistant à l’humidité - La trousse comprend un étui de rangement résistant à l’humidité Miller: Miller SafEscape ELITE RDD: roue de levage: support d’échelle: Barre en T: protecteur de bord: trois élingues d’ancrage: trois mousquetons: poulie: ancre de corde réglable et coulisseau de sécurité. SEWPKTC/300 PI*
- Trousse de sauvetage de grue - La trousse comprend Miller SafEscape ELITE RDD: harnais de sauvetage: sangle de bras croisé: joug de récupération et sac de sauvetage. SECRKT/75 PI*
Autres
- Capacité de poids maximale
- 250
- Normes
- OSHA 1926.502
- OSHA 1926.502
- OSHA 1910.66
- ANSI A10.32
- ANSI Z359.1
- ANSI Z359.1
- OSHA 1910.66
- ANSI A10.32
- La trousse comprend
- Barre en T
- 3 Élingues d’ancrage
- SafEscape ELITE RDD de Miller avec roulette de levage
- Support pour échelle
- SafEscape ELITE RDD de Miller avec volant de levage
- Support pour échelle
- Barre en T
- Protecteur d’arêtes
- 3 élingues d’ancrage
- 3 mousquetons
- Poulie
- Ancrage de corde réglable
- coulisseau de sécurité
- Boîte de rangement résistant à l’humidité
- 3 Mousquetons
- Protecteur d’arêtes
- Matériau
- Acier inoxydable
- Aluminium
- Acier inoxydable
- Aluminium
Autres
- Capacité de poids maximale
- 250
- Normes
- OSHA 1926.502
- OSHA 1926.502
- OSHA 1910.66
- ANSI A10.32
- ANSI Z359.1
- ANSI Z359.1
- OSHA 1910.66
- ANSI A10.32
- La trousse comprend
- Barre en T
- 3 Élingues d’ancrage
- SafEscape ELITE RDD de Miller avec roulette de levage
- Support pour échelle
- SafEscape ELITE RDD de Miller avec volant de levage
- Support pour échelle
- Barre en T
- Protecteur d’arêtes
- 3 élingues d’ancrage
- 3 mousquetons
- Poulie
- Ancrage de corde réglable
- coulisseau de sécurité
- Boîte de rangement résistant à l’humidité
- 3 Mousquetons
- Protecteur d’arêtes
- Matériau
- Acier inoxydable
- Aluminium
- Acier inoxydable
- Aluminium
- Normes : OSHA 1926.502|OSHA 1926.502 | OSHA 1910.66 | ANSI A10.32 | ANSI Z359.1|ANSI Z359.1|OSHA 1910.66|ANSI A10.32
- La trousse comprend : Barre en T|3 Élingues d’ancrage|SafEscape ELITE RDD de Miller avec roulette de levage|Support pour échelle|SafEscape ELITE RDD de Miller avec volant de levage | Support pour échelle | Barre en T | Protecteur d’arêtes | 3 élingues d’ancrage | 3 mousquetons | Poulie | Ancrage de corde réglable | coulisseau de sécurité | Boîte de rangement résistant à l’humidité|3 Mousquetons|Protecteur d’arêtes
- Matériau : Acier inoxydable|Aluminium | Acier inoxydable|Aluminium
- Capacité de poids maximale : 250