Sauvetage et descente
Système de sauvetage universel de Miller (série 70)
Système de sauvetage universel de Miller (série 70)
Facile d’utilisation
Simple et ne nécessitant qu’une seule personne, la poignée de contrôle de corde permet à l’utilisateur de monter et descendre le cordage facilement.
Sécurité ajoutée
En cas de situation de sauvetage d’urgence, un ouvrier en hauteur peut activer le système pour récupérer l’utilisateur.
Caractéristiques et avantages :
- Ensemble avant en aluminium avec poulie de rouleau et verrouillage antiretour
- Corde d’alpinisme avec une résistance à la traction de 5 600 lb (25 kN) et une résistance à haute température jusqu’à 360 °F (182 °C)
- Poignée de contrôle de corde avec dispositif de verrouillage à friction et Longe avec amortisseur de chute ManyardMC fixée
- 2 mousquetons
- Sac de transport pratique
- Idéal pour les raffineries, les élévateurs à grain, les métros, les services d’incendie, les brasseries, les télésièges, le nettoyage des fenêtres, les espaces confinés, la construction navale, les tours de transmission, les centrales électriques, le forage offshore et l’inspection des ponts
- Un système antichute secondaire est recommandé
Autres
- La trousse comprend
- Deux mousquetons
- Corde d’alpinisme
- Corde d’alpinisme
- Deux mousquetons
- Matériau
- Aluminium
Autres
- La trousse comprend
- Deux mousquetons
- Corde d’alpinisme
- Corde d’alpinisme
- Deux mousquetons
- Matériau
- Aluminium
- La trousse comprend : Deux mousquetons|Corde d’alpinisme|Corde d’alpinisme | Deux mousquetons
- Matériau : Aluminium