Coulisseaux et cordage de sécurité vertical
Coulisseau de sécurité et cordages de sécurité Miller
Coulisseau de sécurité et cordages de sécurité Miller
Les coulisseaux de sécurité Miller se déplacent facilement vers le haut et vers le bas des cordages de sécurité verticales pour fournir une protection contre les chutes continue. Conçu pour être utilisé avec les cordages de sécurité en corde synthétique Miller fixées à un ancrage indépendant de la plateforme du travailleur.
Productivité accrueLes modèles de coulisseau de sécurité à trajectoire longitudinale offrent un fonctionnement mains libres complet pour une productivité accrue. En cas de chute, les coulisseaux de sécurité de Miller se verrouillent rapidement.
Durabilité & fiable
La construction en acier inoxydable résistant à la corrosion offre une durabilité accrue. Les coulisseaux de sécurité sont conçus pour être utilisés avec un cordage de sécurité synthétique de 16 mm (5/8 po) avec une résistance à la traction minimale de 22 kN (5 000 lb).
Caractéristiques et avantages :
Coulisseaux de sécurité Miller
- Conception compacte: fabrication en acier inoxydable résistant à la corrosion
- Léger et facile à utiliser
- Évaluation de la capacité à 400 lb (181,4 kg)
- Les longueurs de cordage de sécurité standard sont de 7,6 m (25 pi) (7,6 m): 15 m (50 pi): 23 m (75 pi): et 30 m (100 pi):
- Des longueurs additionnelles sont disponibles
Autres
- Épaisseur de la corde
- 19
- Résistance à la traction
- 22.2
- Capacité de poids maximale
- 141
- Type de connecteur
- Mousqueton
- Matériau du connecteur
- Alliage d’acier forgé chromaté au zinc clair
- Matériau de la corde
- Synthétique
- Normes
- OSHA 1926.502
- ANSI A10.32
- OSHA 1910.66
- OSHA 1910.66
- OSHA 1926.502
- ANSI A10.32
- ANSI Z359.1
- ANSI Z359.1
- Ouverture du connecteur
- 19
- Caractéristique anti-panique
- Oui
Autres
- Épaisseur de la corde
- 19
- Résistance à la traction
- 22.2
- Capacité de poids maximale
- 141
- Type de connecteur
- Mousqueton
- Matériau du connecteur
- Alliage d’acier forgé chromaté au zinc clair
- Matériau de la corde
- Synthétique
- Normes
- OSHA 1926.502
- ANSI A10.32
- OSHA 1910.66
- OSHA 1910.66
- OSHA 1926.502
- ANSI A10.32
- ANSI Z359.1
- ANSI Z359.1
- Ouverture du connecteur
- 19
- Caractéristique anti-panique
- Oui
- Type de connecteur : Mousqueton
- Matériau du connecteur : Alliage d’acier forgé chromaté au zinc clair
- Matériau de la corde : Synthétique
- Normes : OSHA 1926.502|ANSI A10.32|OSHA 1910.66|OSHA 1910.66 | OSHA 1926.502 | ANSI A10.32 | ANSI Z359.1|ANSI Z359.1
- Ouverture du connecteur : 19
- Caractéristique anti-panique : Oui
- Épaisseur de la corde : 19
- Résistance à la traction : 22.2
- Capacité de poids maximale : 141