Coulisseaux et cordage de sécurité vertical
Cordage de sécurité de Miller
Anticaídas de cuerda sintética con una resistencia a la tracción mínima de 22 kN (5000 lb). Las longitudes estándar del anticaídas son de 25 pies (7.6 m), 50 pies (15 m), 75 pies (23 m), y 100 pies (30 m), hay disponibles longitudes adicionales.
- Conforme à la norme ANSI Z359-2007
- Corde de 15,9 mm de diamètre en mélange de polyester/polypropylène avec boucle et mousqueton