Cordages de sécurité rétractables et limiteurs de chute personnels
Cordage de sécurité rétractables Miller Black RhinoMC
Cordage de sécurité rétractables Miller Black RhinoMC
Durabilité
Conçu avec un câble métallique en acier inoxydable pour supporter les rigueurs quotidiennes des environnements difficiles.
Conception durable
Durée de vie prolongée – composants en acier inoxydable et en aluminium résistants à la corrosion.
Caractéristiques et avantages :
- Système de freinage en acier inoxydable haute résistance, à activation rapide – arrête les chutes libres, ce qui permet un sauvetage rapide et sécuritaire
- Indicateur de charge intégral – indique quand l’unité doit être mise hors service et envoyée en réparation
- Amortisseur de chute interne intégré – réduit constamment les forces de chute
- Variété de connecteurs d’ancrage intégraux disponibles
- Aucune recertification annuelle en usine requise
- Évaluation de la capacité à 400 lb (181,4 kg)
Autres
- Résistance du connecteur
- 3 600
- Matériau du cordage de sécurité
- Acier inoxydable
- Connecteur
- Mousqueton avec verrouillage à torsion
- Tourillon
- Crochet d’armature verrouillable
- Tourillon
- Mousqueton à verrouillage automatique
- Crochet d’armature verrouillable
- Connecteur de cordage de sécurité
- Mousqueton à émerillon de verrouillage
Autres
- Résistance du connecteur
- 3 600
- Matériau du cordage de sécurité
- Acier inoxydable
- Connecteur
- Mousqueton avec verrouillage à torsion
- Tourillon
- Crochet d’armature verrouillable
- Tourillon
- Mousqueton à verrouillage automatique
- Crochet d’armature verrouillable
- Connecteur de cordage de sécurité
- Mousqueton à émerillon de verrouillage
- Matériau du cordage de sécurité : Acier inoxydable
- Connecteur : Mousqueton avec verrouillage à torsion|Tourillon|Crochet d’armature verrouillable|Tourillon | Mousqueton à verrouillage automatique | Crochet d’armature verrouillable
- Connecteur de cordage de sécurité : Mousqueton à émerillon de verrouillage
- Résistance du connecteur : 3 600