Cordages de sécurité rétractables et limiteurs de chute personnels
Cordage de sécurité autorétractable DuraSealMC de Miller
Cordage de sécurité autorétractable DuraSealMC de Miller
Comme l’unité est fabriquée selon la norme IP69K, la plus stricte de l’industrie en matière d’étanchéité, aucun contaminant ne peut s’y introduire
En plus de satisfaire à la norme IP68, le Miller DuraSealMC satisfait à la norme IP69K, un test plus rigoureux exigeant des pulvérisations à haute pression / haute température à portée rapprochée. La conception Miller DuraSeal scelle entièrement et protège le système de freinage: le ressort-moteur et les roulements pour s’assurer que ces composants ne sont jamais exposés aux débris, à l’eau ou aux produits chimiques.
Système construit pour durer: résiste à plusieurs chutesLa conception robuste des freins résiste à de nombreuses chutes: le Miller DuraSealMC reste sur le terrain, ce qui réduit vos coûts de propriété.
Caractéristiques et avantages :
- Comme l’unité est fabriquée selon la norme IP69K, la plus stricte de l’industrie en matière d’étanchéité, aucun contaminant ne peut s’y introduire
- Le frein réutilisable est construit pour durer et peut supporter plusieurs chutes
- Rapide: la réparation à faible coût est réalisée avec un cordage de sécurité rechange sur le site
- 30 % plus légère que les produits hermétiques concurrents, l'unité réduit la fatigue et accroît la productivité
- Résistant à la corrosion, les composants assurent une durée de vie prolongée dans les environnements les plus exigeants
Autres
- Résistance du connecteur
- 3 600
- Connecteur
- Mousqueton
- Connecteur de cordage de sécurité
- Mousqueton
- Matériau du cordage de sécurité
- Acier inoxydable
Autres
- Résistance du connecteur
- 3 600
- Connecteur
- Mousqueton
- Connecteur de cordage de sécurité
- Mousqueton
- Matériau du cordage de sécurité
- Acier inoxydable
- Connecteur : Mousqueton
- Connecteur de cordage de sécurité : Mousqueton
- Matériau du cordage de sécurité : Acier inoxydable
- Résistance du connecteur : 3 600