Cordages de sécurité rétractables et limiteurs de chute personnels
Cordage de sécurité rétractable Leading Edge MightyLiteMC de Miller
Cordage de sécurité rétractable Leading Edge MightyLiteMC de Miller
Le cordage de sécurité rétractable pour bas de pente MightyLiteMC de Miller (cordage de sécurité autorétractable LE) est conçue pour protéger un travailleur contre une chute qui implique de passer par-dessus un bord. Le cordage de sécurité autorétractable MightyLite LE comporte un amortisseur de chute intégré dans le cordage de sécurité, ce qui réduit les forces exercées au moment de l’arrêt d’une chute.
Conçu pour les applications doubles
Conçu pour une utilisation dans des applications de pointe ou avec un ancrage aérien traditionnel.
Durée de vie utile prolongée
Le cordage de sécurité autorétractable MightyLite LE est fabriquée en acier inoxydable durable et résistant à la corrosion et en aluminium.
Caractéristiques et avantages :
- Conçu pour une utilisation dans des applications de pointe ou avec un ancrage aérien traditionnel
- Conçu pour assurer la protection des travailleurs tombant depuis un rebord.
- Comporte un amortisseur de chute intégré dans le cordage de sécurité, ce qui réduit les forces exercées au moment de l’arrêt d’une chute.
- Durable: la construction en acier inoxydable et en aluminium résistant à la corrosion prolonge la durée de vie
- 30 % plus léger que les modèles de la concurrence pour une maniabilité simplifiée
- Mousqueton et câble de retenue inclus pour un accès et une connexion faciles au cordage de sécurité
- La conception à double émerillon (haut et mousqueton de l’unité) minimise les risques de vrillage du cordage de sécurité pendant l’utilisation.
- Calibré pour un travailleur pesant jusqu’à 310 lb en intervention sur des rebords et jusqu’à 400 lb si suspendu
- Certifié selon les normes CSA Z259.2.2 et CSA Z259.12-11 (pour usage en hauteur seulement)
- Modèles offerts avec des ensembles d’amortisseurs de chute KevlarMD pour les applications de soudage
Autres
- Résistance du connecteur
- 3 600
- Diamètre du cordage de sécurité
- 5
- Matériau du cordage de sécurité
- Acier galvanisé
- Connecteur
- Mousqueton
- Carres nominales
- Oui
- Connecteur de cordage de sécurité
- Mousqueton de verrouillage
Autres
- Résistance du connecteur
- 3 600
- Diamètre du cordage de sécurité
- 5
- Matériau du cordage de sécurité
- Acier galvanisé
- Connecteur
- Mousqueton
- Carres nominales
- Oui
- Connecteur de cordage de sécurité
- Mousqueton de verrouillage
- Matériau du cordage de sécurité : Acier galvanisé
- Connecteur : Mousqueton
- Carres nominales : Oui
- Connecteur de cordage de sécurité : Mousqueton de verrouillage
- Résistance du connecteur : 3 600
- Diamètre du cordage de sécurité : 5