Cordages de sécurité rétractables et limiteurs de chute personnels
Limiteurs de chute Miller MiniLiteMC
Limiteurs de chute Miller MiniLiteMC
Confort & commodité
Poids léger: design compact qui tient dans la paume de votre main.
Sécurité accrue
Par rapport aux longes avec amortisseur de chute: un limiteur de chute élimine le besoin d’un dégagement prolongé de la distance de chute: minimisant le risque de blessures.
Caractéristiques et avantages :
- Capacité de charge de 11 pi (3,3 m)
- Système de freinage en acier inoxydable haute résistance, à activation rapide
- Intérieur, monture et composants résistants à la corrosion
- Aucune recertification annuelle en usine requise
- Couvercle extérieur hautement résistant à l’impact, indicateur de charge visuel
- Disponible avec une variété de connecteurs d’ancrage intégraux
- Capacité de 310 lb (140,6 kg)
- Sans connexion
- Mousqueton à verrouillage automatique en acier
- Manille pivotante en acier inoxydable
- Mousqueton et manille pivotante
- Bandoulière transversale de 1 m (3 pi)
- Crochet d’armature verrouillable
- Crochet d’armature et manille pivotante
- Mousqueton de verrouillage
- Mousqueton et manille pivotante
- Boucle d’accrochage
- Mousqueton de verrouillage
- Mousqueton à émerillon
- Crochet d’armature verrouillable
Autres
- Résistance du connecteur
- 3 600
- Matériau du cordage de sécurité
- Vectran
- Polyester
- Polyester
- Vectran
- Connecteur de cordage de sécurité
- Mousqueton de verrouillage
Autres
- Résistance du connecteur
- 3 600
- Matériau du cordage de sécurité
- Vectran
- Polyester
- Polyester
- Vectran
- Connecteur de cordage de sécurité
- Mousqueton de verrouillage
- Matériau du cordage de sécurité : Vectran|Polyester|Polyester | Vectran
- Connecteur de cordage de sécurité : Mousqueton de verrouillage
- Résistance du connecteur : 3 600