Cordages de sécurité rétractables et limiteurs de chute personnels
Limiteur de chute TitanMC
Limiteur de chute TitanMC
Sécurité améliorée
Nécessite moins de dégagement de chute que les Longe avec amortisseur de chute et réduit les risques de trébuchement. Toutes les unités sont équipées d’un indicateur de chute: en cas de chute, un drapeau se déploie pour indiquer que l’unité a été soumise à des forces d’arrêt de chute et doit être mise hors service.
Meilleure mobilité des utilisateurs
Offre 11 pieds. (3,4 m) de capacité de travail par rapport à une Longe avec amortisseur de chute standard qui ne fournit que 6 pi. (1,8 m) de mobilité entraînant une productivité accrue.
Caractéristiques et avantages :
- Capacité de travail de 11 pi (3,4 m)
- Le mécanisme de freinage en acier inoxydable à activation rapide permet de stopper les chutes libres
- Conception compacte et légère
- Composants de l’intérieur résistants à la corrosion
- Aucune recertification annuelle en usine requise
- Indicateur de charge visuel
- Sans connexion (TFL-Z7/11FT)
- Mousqueton à verrouillage par rotation en acier (TFL-1-Z7/11 PI)
- Manille pivotante en acier inoxydable (TFL-2-Z7/11 PI)
- Mousqueton et manille pivotante (TFL-3-Z7/11 PI)
- Manille pivotante en acier inoxydable & crochet d’armature verrouillable (TFL-6-Z7/11 PI)
Autres
- Résistance du connecteur
- 3 600
- Résistance à la rupture
- 13,34
- Normes
- CSA Z259.2.2-98
- ANSI A10.32
- OSHA 1926.502;OSHA 1910.66
- ANSI A10.32
- CSA Z259.2.2-98
- OSHA 1926.502;OSHA 1910.66
Autres
- Résistance du connecteur
- 3 600
- Résistance à la rupture
- 13,34
- Normes
- CSA Z259.2.2-98
- ANSI A10.32
- OSHA 1926.502;OSHA 1910.66
- ANSI A10.32
- CSA Z259.2.2-98
- OSHA 1926.502;OSHA 1910.66
- Normes : CSA Z259.2.2-98|ANSI A10.32|OSHA 1926.502;OSHA 1910.66 | ANSI A10.32 | CSA Z259.2.2-98|OSHA 1926.502;OSHA 1910.66
- Résistance du connecteur : 3 600
- Résistance à la rupture : 13,34