/content/sps/ca/fr/search-results.html

Détection de gaz commerciale

IR-F9 Manning AirScan

Surveillez tous les points de détection en continu avec le capteur à conception par diffusion. • Spécifications rapides Long-Lasting Performance, ATMOSTM Technology, SensorCheckTM Technology, Superior EMIRFI shielding

Vue d'ensemble

 

Le capteur Manning AirScanMC iR réagit aux gaz réfrigérants dans l’intervalle de 0 à 3 000 ppm; il est doté de la technologie SensorCheckMC qui surveille les performances du capteur en continu.

Le capteur infrarouge Manning AirScanMC iR est un capteur basé sur microprocesseur abordable pour gaz réfrigérants et, grâce à sa plateforme de conception stabilisée, il peut fonctionner pendant des années avec le plus haut niveau de précision et de fiabilité possible.Ce capteur très polyvalent dispose de SensorCheckMC, une technologie unique qui contrôle en permanence les performances du capteur, ce qui lui permet de fonctionner sans souci tout au long de la durée de vie du capteur.

Un vrai capteur à conception de type « diffusion », le capteur Manning AirScanMC iR ne nécessite pas de pompes ni de filtres et permet de surveiller tous les points de détection en permanence, contrairement aux systèmes d’échantillonnage.Le détecteur polyvalent est logé dans une structure de banc métallique haute densité qui permet la stabilité thermique et l’absence de vibrations.

Fonctionnalités et avantages supplémentaires :

Applications
  • Entrepôts de bananes et de marchandises
  • Usines de boissons
  • Usines de produits chimiques
  • Entrée en espace confiné
  • Transformation alimentaire
  • Usines de mise en bouteille du gaz
  • Patinoires
  • Refroidisseurs
  • Salles de réfrigération
  • Systèmes de réfrigération
  • Supermarchés
  • Caves de vinification
Spécifique pour gaz réfrigérants
  • Réponse rapide aux gaz réfrigérants, notamment R-404a, R-22, R-507, R514A, R-134a, R-407a, R-410a, R-422d, NH3, CO2, HFO1234YF, HFO1234ZE, HFO1233ZD.
  • Surveillance interne d’un circuit en boucle de 4/20 mAde manière continue
Capteur à conception par diffusion
  • Aucune pièce mobile, ne nécessite ni pompe nifiltre
  • Tous les points de détection peuvent être surveillés en continuà un coût abordable
Polyvalence
  • Utilisable avec tous les dispositifs d’affichage Honeywell Analytics
  • Plage standard de 0 à 3 000 ppm, peut être réglée pourdes seuils de déclenchement plus bas
  • Fournit une sortie linéaire de 4/20 mA qui indiquela concentration de gaz réfrigérant
  • Étalonnage simple, en temps réel, éliminant les temps d’arrêtliés à l’entretien
  • S’adapte automatiquement aux variations de température
Performances longue durée
  • Un canal de référence interne unique effectue une compensation en casde particules de poussière, de dégradation de la source, de variations d’humiditéet de température, d’odeurs de nourriture, de nettoyants à base de produit chimique, etc.
Technologie ATMOSMC
  • Permet une utilisation jusqu’à -60 °F (-50 °C) et dans les environnementshumides avec condensation ou pendant le lavage
  • S’adapte automatiquement à son environnement et offre des performances précises et sûres, même dans les conditions les plus difficiles
Technologie SensorCheckMC
  • Vérifie les paramètres de fonctionnement des capteurs et envoie un signal de notification si une anomalie est détectée
  • Teste le capteur toutes les 24 heures pour en déterminer la viabilité électrique
  • Les indications peuvent être détectées avec un détecteur de gaz Manning ou un PLC
Boîtier
  • Le banc métallique haute densité fournit une stabilité structurelle et thermique, ainsi qu’une meilleure immunité contre les vibrations
  • Blindage supérieur contre les interférences électromagnétiques et les interférences radio
Manuels et guides
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
IR-F9 Manning AirScan Instruction and Installation Manual
application/pdf 1.68 MB
7/21/2021
1.68 MB
AirScan iR Instruction and Installation Manual
application/pdf 1.03 MB
7/21/2021
1.03 MB
instructions d'installation
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
IR-F9 Manning AirScan Wiring Details Map
application/pdf 275.33 KB
7/21/2021
275.33 KB
Brochure
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
IR-F9 Manning AirScan Brochure
application/pdf 4.49 MB
7/21/2021
4.49 MB
Note technique
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
IR-F9 Manning AirScan Specification Sheet
application/pdf 159.48 KB
7/21/2021
159.48 KB
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
IR-F9 Manning AirScan Instruction and Installation Manual
1.68 MB
7/21/2021
1.68 MB
IR-F9 Manning AirScan Specification Sheet
159.48 KB
7/21/2021
159.48 KB
IR-F9 Manning AirScan Wiring Details Map
275.33 KB
7/21/2021
275.33 KB
AirScan iR Instruction and Installation Manual
1.03 MB
7/21/2021
1.03 MB
IR-F9 Manning AirScan Brochure
4.49 MB
7/21/2021
4.49 MB
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
IR-F9 Manning AirScan Instruction and Installation Manual
1.68 MB
7/21/2021
AirScan iR Instruction and Installation Manual
1.03 MB
7/21/2021
IR-F9 Manning AirScan Wiring Details Map
275.33 KB
7/21/2021
IR-F9 Manning AirScan Brochure
4.49 MB
7/21/2021
IR-F9 Manning AirScan Specification Sheet
159.48 KB
7/21/2021
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
M-510457
alt
M-510844
alt
M-510845
alt
M-510851
alt
M-511300
alt
M-511353
alt
M-511471
alt
M-511611
alt
M-511688
alt
M-511793
Image
SKU
Description
alt
M-510457
alt
M-510844
alt
M-510845
alt
M-510851
alt
M-511300
alt
M-511353
alt
M-511471
alt
M-511611
alt
M-511688
alt
M-511793