/content/sps/ca/fr/search-results.html

Détection de gaz commerciale

Manning GM-JR

Unité de lecture/alarme innovante et autonome pouvant être configurée de différentes manières pour répondre aux nombreux besoins d’alarme et de concentration des gaz réfrigérants. •

Vue d'ensemble

 

Ce dispositif de lecture/alarme unique et pratique pour contrôleur de gaz propose différentes options de configuration pour les clients du secteur de la réfrigération industrielle possédant leur propre système de contrôle informatique, les équipementiers qui souhaitent intégrer la détection de gaz dans leur produit et les clients de Honeywell Analytics qui souhaitent des indications à distance autres que celles de l’affichage principal.Quelle que soit sa configuration, il possède un point de consigne facilement réglable et une sortie relais, plus une sortie 4/20 mA dans la conception en intermédiaire.Avec son alimentation individuelle par branchement, la combinaison de capteurs GM-JR apporte une solution économique de surveillance et de renseignements relatifs aux niveaux locaux de concentration. 

La configuration standard GM-JR comporte une carte unique, robuste, miniaturisée placée dans la porte du boîtier et un bornier séparé pour les connexions du câble d’alimentation et/ou du capteur.Le graphique à barres DEL à 20 graduations possède une échelle étalonnée qui est spécifiée lors de la commande.Les réglages des seuils d’alarme se font simplement par incréments de 5 %.Au démarrage ou après une coupure momentanée, un délai de mise sous tension d’une minute permet au capteur de se stabiliser. 

L’appareil surveille en permanence le signal 4/20 mA reçu par le capteur.Si le signal est inférieur à 1,4 mA, le voyant de défaillance DEL s’allume et le relais d’alarme se déclenche.Le relais d’alarme est toujours alimenté dans son état normal, pour plus de sécurité.

Le modèle GM-JR peut être logé dans son boîtier en acier robuste de 4 x 6 po (10,1 cm x 15,2 cm) et fonctionner comme une unité de lecture/alarme autonome « en fin de ligne » ou transmettre le signal 4/20 mA du capteur directement par l’intermédiaire d’un PLC (automate programmable).Il peut également être monté sur la porte de n’importe quel boîtier de capteur pour intégrer le capteur et l’affichage dans le même boîtier 4 x 6 po (10,1 cm x 15,2 cm) ou 6 x 8 po (15,2 cm x 20,3 cm).Utilisez un câble blindé nº 18/3 (Belden nº 8770 ou équivalent) pour des distances jusqu’à 1 500 pieds (450 mètres) avec la plupart des capteurs.

Fonctionnalités et avantages supplémentaires :
  • Graphique à barres étalonné à 20 graduations
  • Temporisation de la mise sous tension
  • Conception sans faille
  • Paramétrage de déclenchement simplifié
  • Temporisation de la sortie relais
  • Configuration d’alarme descendante disponible pour l’oxygène
  • Boîtier robuste NEMA 1 en acier avec joint d’étanchéité
  • Surveillance continue des erreurs
  • La configuration en intermédiaire permet d’activer un affichage distant pendant une alimentation par câble d’appareil (pas d’alimentation à distance nécessaire)
Manuels et guides
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
EC-P2 Gas Sensor Instruction and Installation Manual
application/pdf 473.92 KB
7/21/2021
473.92 KB
EC-P2 Gas Sensor Instruction and Installation Manual
application/pdf 474.35 KB
7/21/2021
474.35 KB
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
EC-P2 Gas Sensor Instruction and Installation Manual
473.92 KB
7/21/2021
473.92 KB
EC-P2 Gas Sensor Instruction and Installation Manual
474.35 KB
7/21/2021
474.35 KB
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
EC-P2 Gas Sensor Instruction and Installation Manual
473.92 KB
7/21/2021
EC-P2 Gas Sensor Instruction and Installation Manual
474.35 KB
7/21/2021
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
M-510426
alt
M-511326
alt
M-600024
alt
M-600031
alt
M-700004
Image
SKU
Description
alt
M-510426
alt
M-511326
alt
M-600024
alt
M-600031
alt
M-700004