Détection de gaz commerciale
Touchpoint™ Plus Controller
Touchpoint™ Plus est un système de commande mural facilement configurable qui prend en charge jusqu’à seize canaux de détection de gaz.
.
Touchpoint™ Plus améliore considérablement l’expérience utilisateur. Grâce à son interface utilisateur exclusive, les opérateurs prennent le contrôle de leur système de détection de gaz, en sachant que leur site et leur personnel sont protégés et que la productivité est maintenue.Conçue pour fonctionner dans différentes industries, l’architecture modulaire de Touchpoint™ Plus vous permet de personnaliser votre système afin de respecter les exigences spécifiques à votre application.
Grand écran tactile à affichage à cristaux liquides.
Construit autour de son écran tactile ergonomique et intuitif, Touchpoint™ Plus est conçu pour être agréable à utiliser. D’ici, les opérateurs peuvent configurer, contrôler et entretenir leur système de détection du gaz de manière simple et efficace, simplement en touchant l’écran. L’interface multilingue simplifie le fonctionnement, ce qui réduit les besoins en formation et les coûts attribués à ceux-ci. Les données en temps réel sont présentées dans un menu simple à parcourir, tandis que les données de l’historique peuvent être téléchargées afin de surveiller les menaces en développement.
Ayez une vue d’ensemble du système en un coup d’œil
Lorsqu’il faut prendre des décisions rapides et avisées, les voyants de statut aux couleurs des feux de circulation de Touchpoint™ Plus sont clairement visibles à distance, ce qui permet aux opérateurs de vérifier le statut du système en un coup d’œil et de prendre rapidement les décisions importantes..
Conception industrielle exclusive
Fabriqué en plastique polymère résistant aux chocs, Touchpoint™ Plus est polyvalent et durable. Il est étanche à la poussière et à l’eau et a été testé pour résister aux environnements les plus extrêmes dans lesquels nos clients travaillent, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur. Touchpoint™ Plus peut être directement monté sur un mur. Une plaque de montage facultative est proposée pour faciliter l’installation par une seule personne. Un large espace pour le câblage est prévu derrière le couvercle à charnières avant, ainsi qu’un aménagement de bornes exclusif à plusieurs niveaux, afin de faciliter l’accès. Les entrées de câbles sont préalablement percées puis scellées, afin d’être immédiatement utilisables et de réduire davantage les coûts et le temps d’installation.
La solution de système complète de Honeywell Analytics
Touchpoint™ Plus fournit une solution de sécurité fiable pour les systèmes de détection de gaz à petite échelle sur un large éventail d’applications et d’industries. Au cœur de votre système de détection de gaz, Touchpoint™ Plus est conçu pour fonctionner avec les détecteurs de gaz à la pointe du secteur de Honeywell. Le système est conçu pour commander des actionneurs, ainsi que des alarmes audibles et visuelles, afin de fournir une solution complète et hautement configurable de bout en bout.
Autres
- Marque
- Honeywell
- Sous-catégorie
- Contrôleurs de détection de gaz
- Normes
- États-Unis et Canadap : Classe I- Division 1- Groupes A- B- C- D- T4
- Avantages
- • Boîtier en acier inoxydable
Autres
- Marque
- Honeywell
- Sous-catégorie
- Contrôleurs de détection de gaz
- Normes
- États-Unis et Canadap : Classe I- Division 1- Groupes A- B- C- D- T4
- Avantages
- • Boîtier en acier inoxydable
- Marque : Honeywell
- Sous-catégorie : Contrôleurs de détection de gaz
- Normes : États-Unis et Canadap : Classe I- Division 1- Groupes A- B- C- D- T4
- Avantages : • Boîtier en acier inoxydable