Industriel fixe
FS24X Plus
Triple IR Flame Detector
- Détection fiable
- Réponse rapide à une large gamme de feux d'hydrocarbures et d'hydrogène, même dans des conditions de faible visibilité
- Diagnostics avancés, y compris la clarté de la fenêtre pour maintenir la protection du site Facile à utiliser
- Pare-soleil et support de montage standard ou marin inclus pour positionner rapidement et facilement le détecteur à un emplacement optimal.
- Le puissant logiciel FlameManager remplace les anciens interrupteurs dip pour la configuration du détecteur et fournit des diagnostics simplifiés et des FirePics™ après l'événement.
- L'anneau LED HALO multicolore à haute visibilité indique clairement l'état de l'appareil jusqu'à 15 m de distance, même dans des environnements extérieurs lumineux
- Les capteurs à longue portée et à grand angle détectent les incendies à 60 m pour 0,1 m2 de n-heptane. 1m2) de n-Heptane
- Plusieurs sorties dont 4-20mA, Relais, HART®, et communication Modbus sont toutes standard
- . Répond à une large gamme de feux d'hydrocarbures tels que le n-Heptane, le méthane, le butane, le propane, l'éthanol, le méthanol, le diesel, le kérosène, le JP-4 et l'IPA ainsi que l'hydrogène
- La vitesse de réponse est généralement de 5 secondes
Marque
- Marque
- Honeywell
Etendue
- Plage d’humidité
- 0–99% d'humidité relative
Temperature
- Température maximale
- 75
Analog
- Type de signal de sortie analogique
- 4-20mA standard
Certifications
- Certifications – Hazloc
- ATEX: II 2 G Ex db IIC T5 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67;
- CCC - en cours
- CUTR - en cours
- IECEx: Ex db IIC T5 Gb; Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67;
- INMETRO
- cFMus: Class I, Div 1, Grps A,B,C,D; Class II/III, Div 1, Grps E,F,G NEMA 4X
- Certifications – Autres
- Maritime Type approved to ABS, Lloyds, BV, DNV
- cFMus: Class I, Div 1, Grps A,B,C,D; Class II/III, Div 1, Grps E,F,G NEMA 4X
- Certifications – Performance
- EN54-10: Class1 (Medium, High, Very High Sensitivities), Class 2 (Low Sensitivity)
- FM3260
Connector
- Type de connecteur
- Entrees 2 x M25 ou 2 x ¾” NPT
Datalogging
- Enregistrement des données
- 5000 evenements et 10 30-secondes FirePics™
Features & Benefits
- Avantages
- Aucune calibration
- Installation et mise en service faciles
- Maintenance simple
- Performances supérieures lors de conditions météorologiques défavorables (fumée, pluie, brume et brouillard)
- Prévention robuste des fausses alarmes
Material
- Matériau
- Aluminium à faible teneur en cuivre avec peinture de qualité marine
- Inox 316
Sensor
- Méthode de détection
- Triple IR
Additional Specifications
- Protection contre la pénétration
- IP66/67
Marque
- Marque
- Honeywell
Etendue
- Plage d’humidité
- 0–99% d'humidité relative
Temperature
- Température maximale
- 75
Analog
- Type de signal de sortie analogique
- 4-20mA standard
Certifications
- Certifications – Hazloc
- ATEX: II 2 G Ex db IIC T5 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67;
- CCC - en cours
- CUTR - en cours
- IECEx: Ex db IIC T5 Gb; Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67;
- INMETRO
- cFMus: Class I, Div 1, Grps A,B,C,D; Class II/III, Div 1, Grps E,F,G NEMA 4X
- Certifications – Autres
- Maritime Type approved to ABS, Lloyds, BV, DNV
- cFMus: Class I, Div 1, Grps A,B,C,D; Class II/III, Div 1, Grps E,F,G NEMA 4X
- Certifications – Performance
- EN54-10: Class1 (Medium, High, Very High Sensitivities), Class 2 (Low Sensitivity)
- FM3260
Connector
- Type de connecteur
- Entrees 2 x M25 ou 2 x ¾” NPT
Datalogging
- Enregistrement des données
- 5000 evenements et 10 30-secondes FirePics™
Features & Benefits
- Avantages
- Aucune calibration
- Installation et mise en service faciles
- Maintenance simple
- Performances supérieures lors de conditions météorologiques défavorables (fumée, pluie, brume et brouillard)
- Prévention robuste des fausses alarmes
Material
- Matériau
- Aluminium à faible teneur en cuivre avec peinture de qualité marine
- Inox 316
Sensor
- Méthode de détection
- Triple IR
Additional Specifications
- Protection contre la pénétration
- IP66/67
- Marque : Honeywell
- Plage d’humidité : 0–99% d'humidité relative
- Température maximale : 75
- Type de signal de sortie analogique : 4-20mA standard
- Certifications – Hazloc : ATEX: II 2 G Ex db IIC T5 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67;|CCC - en cours|CUTR - en cours|IECEx: Ex db IIC T5 Gb; Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67;|INMETRO|cFMus: Class I, Div 1, Grps A,B,C,D; Class II/III, Div 1, Grps E,F,G NEMA 4X
- Certifications – Autres : Maritime Type approved to ABS, Lloyds, BV, DNV|cFMus: Class I, Div 1, Grps A,B,C,D; Class II/III, Div 1, Grps E,F,G NEMA 4X
- Certifications – Performance : EN54-10: Class1 (Medium, High, Very High Sensitivities), Class 2 (Low Sensitivity)|FM3260
- Type de connecteur : Entrees 2 x M25 ou 2 x ¾” NPT
- Enregistrement des données : 5000 evenements et 10 30-secondes FirePics™
- Avantages : Aucune calibration|Installation et mise en service faciles|Maintenance simple|Performances supérieures lors de conditions météorologiques défavorables (fumée, pluie, brume et brouillard)|Prévention robuste des fausses alarmes
- Matériau : Aluminium à faible teneur en cuivre avec peinture de qualité marine|Inox 316
- Méthode de détection : Triple IR
- Protection contre la pénétration : IP66/67