/content/sps/ca/fr/search-results.html

Industriel fixe

Détecteurs de flamme et d’incendie FS7

Les détecteurs d’incendie WideBand IRMC, Near Band IR et Visible Band multispectre sont spécifiquement conçus pour les applications de semi-conducteurs en salles blanches. • Spécifications rapides Champ de vision

Vue d'ensemble

 

Le détecteur d’incendie FS7 de offre une réponse intelligente en deux étapes aux incendies de semi-conducteurs de bancs humides :

Étape 1 :alerte.Il s’agit de la première étape de la réponse à un feu léger, dégageant un niveau d’énergie thermique de 3 kW (l’équivalent d’un feu de polypropylène d’un diamètre de 4 pouces (10 centimètres)).Elle permet au feu de s’éteindre tout seul.

Étape 2 :alarme.Si le feu ne s’éteint pas tout seul et atteint le seuil d’énergie thermique de 13 kW fixé par Factory Mutual (l’équivalent d’un feu de polypropylène d’un diamètre de 8 pouces (20 centimètres)), la seconde étape de la réponse est activée.

Le détecteur FS7-2173 de est utilisé avec le contrôleur FS7-130-SX de ou le panneau de commande FSWB.Le contrôleur et le panneau de commande alimentent les détecteurs, surveillent leur état et communiquent avec eux via le canal de communication numérique RS-485.Le détecteur FS7-2173 de est fourni avec un câble standard de 20 pieds (6 mètres).Les détecteurs sont connectés au contrôleur ou au panneau de commande par le biais de connecteurs autoverrouillables et de boîtes de jonction. Cela permet des connexions rapides et faciles qui éliminent les problèmes de câblage.Chaque détecteur peut enregistrer jusqu’à six événements horodatés FirePicMC (données des capteurs multispectre préalables à l’événement) sur une mémoire non volatile.Le contrôleur et le panneau de commande peuvent également enregistrer un tableau historique des événements sur la mémoire non volatile, qui indique l’historique des erreurs, des alarmes et des alertes horodatées.Les données FirePicMC et les historiques d’événements peuvent être récupérés à partir du contrôleur ou du panneau de commande.

Le microprocesseur du modèle unifié FS7-2173-2RP de, avec ses algorithmes numériques de traitement du signal, surveille en permanence les circuits, l’autotest intégré du capteur et le bon fonctionnement général.Le détecteur FS7-2173-2RP de, avec ses sorties relais discrètes, est conçu pour fonctionner comme un détecteur autonome et est compatible avec tous les tableaux d’alarme incendie approuvés.Le détecteur nécessite une source d’alimentation externe de 24 Vcc et est fourni avec un câble queue de cochon standard de 20 pieds (6 mètres).Il peut enregistrer jusqu’à six événements horodatés FirePicMC et 200 événements sur la mémoire non volatile.
Les données FirePicMC et les historiques d’événements peuvent être récupérés à l’aide de la trousse d’interface du détecteur FS7 et du logiciel pour PC Windows de.

Fonctionnalités et avantages supplémentaires :
  • Détecteur d’incendie électro-optique numérique multispectre par énergie rayonnante infrarouge
  • Réponse unique à la détection d’incendies en deux étapes
  • Immunité contre les sources de fausses alarmes
  • AUCUN problème de fonctionnement suite à la pénétration de fumée, de gaz ou de vapeurs chimiques
  • AUCUNE sensibilité aux sources environnantes d’énergie rayonnante, comme les radiateurs électriques et les fours
  • Détection des incendies d’origine hydrocarbure ou non
  • Boîtier solide, étanche, soudé à chaud, résistant à l’acide, en polypropylène moulé par injection
  • Champ de vision de 120°
  • Communication numérique avec une interface RS-485
  • FirePicMC; signature numérique horodatée des incendies
  • Autotest automatique intégré au détecteur
  • Conception unifiée du modèle pour un fonctionnement autonome
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
CBMM-10
alt
CBMM-5
alt
CBMO-20
alt
CBMO-50
alt
FS7-130-SX
alt
FS7-2173
alt
FS7-2173-2RP
alt
FS7-2173-2RP-K
alt
FS7-2173-KALO
alt
FS7-2173-RP
Image
SKU
Description
alt
CBMM-10
alt
CBMM-5
alt
CBMO-20
alt
CBMO-50
alt
FS7-130-SX
alt
FS7-2173
alt
FS7-2173-2RP
alt
FS7-2173-2RP-K
alt
FS7-2173-KALO
alt
FS7-2173-RP