/content/sps/ca/fr/search-results.html

Industriel fixe

Searchline Excel™ Edge

Détecteur de gaz infrarouge à circuit ouvert - Longue portée

Vue d'ensemble
Le détecteur d’hydrocarbures gazeux inflammables Searchline Excel™ Edge offre une couverture et une protection longue portée pour la surveillance du périmètre et de la limite des clôtures.SURVEILLANCE DU PÉRIMÈTRE À LONGUE PORTÉE DANS LES ENVIRONNEMENTS LES PLUS HOSTILESConçu pour les applications de surveillance du périmètre et de la limite des clôtures à longue portée, le Searchline Excel™ Edge permet de protéger vos employés, vos installations et vos processus contre les fuites de gaz combustibles. Lorsqu’il est installé au bord ou au périmètre de votre installation, il offre une surveillance à grande distance et une détection fiable dans des environnements difficiles et changeants pour la protection et la tranquillité d’esprit.AMÉLIOREZ VOTRE DILIGENCE RAISONNABLE EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT Les capacités novatrices de détection de gaz optique du Searchline Excel™ Edge couvrent une plus grande portée et permettent de voir à travers un brouillard encore plus épais que n’importe quel autre détecteur de gaz à circuit ouvert, qu’il soit à base de détection non dispersive dans l’infrarouge (NDIR) ou de laser. Détection fiable :
  • Réaction rapide aux hydrocarbures gazeux inflammables, même par faible visibilité
  • Diagnostics perfectionnés, notamment la clarté et la précision de l’alignement pour permettre un temps de fonctionnement maximal
Facile d’utilisation :
  • Le montage universel à plate-forme fixe et le nouveau dispositif d'alignement d'Honeywell facilitent l'installation
  • Connectivité Bluetooth® pour une configuration et une maintenance simplifiées et non intrusives.
Aperçu de l’état des instruments :
  • L'anneau HALO à DEL multicolore à haute visibilité offre une indication claire de l’état du dispositif
Spécifications en un clin d’œil :
  • Détection de 60 à 330 mètres (196 à 1 082 pieds)
  • Plusieurs sorties y compris 4 à 20 mA, relais, communication HART®, Modbus et Bluetooth®
  • Réactions à une vaste gamme d’hydrocarbures gazeux comme le méthane, l’éthane, le propane, le butane, le pentane, l’hexane, l’éthylène et le propylène
  • Vitesse de réaction (T90) de moins de 3 secondes
Spécificités

Autres

  • Marque
    • Honeywell
  • Sous-catégorie
    • Détecteurs de gaz et émetteurs à circuit ouvert
  • Gamme de capteurs
    • 60 m à 330 m (196 à 1 082 pi)
  • Plage d’humidité
    • HR de 0 à 99 % (sans condensation)
  • Paramètres d’alarme
    • Niveau d’alarme élevé recommandé - 3 LEL.m
    • Niveau d’alarme bas recommandé - 1 LEL.m
  • Type de signal de sortie analogique
    • 4 à 20 mA standard
  • Normes
    • EN 50270 : (EMC) IEC/EN 61000-6-4; Directive sur l’équipement radio 2014/53/EUNEWLINEIEC/EN/UL/CSA 61010 (Sécurité en électricité) NEWLINEFCC/ICNEWLINERoHS, Chine RoHS
  • Caractéristiques
    • Activé pour Bluetooth®
  • Matériau
    • Acier inoxydable 316L
  • Configuration de la sortie de relais
    • Relais 1 est un niveau d’alarme 1, Relais 2 est un niveau d’alarme 2; Relais 3 indique les anomalies
  • Charge nominale du relais
    •   Charge résistive de 32 V cc/ca max., 2 A max.
  • Réglages d’activation du relais
    • unipolaire bidirectionnel (SPDT)
  • Méthode de détection
    • Infrarouge à bande proche
  • Type de capteur
    • Infrarouge à circuit ouvert
  • Technologie sans fil
    • Bluetooth® (portée de 20 m (66 pi)
  • Indicateurs visuels
    • DEL sur l’émetteur et anneau lumineux à halogène à haute visibilité sur le récepteur.
  • Nombre de sorties de relais
    • 3
  • Protection contre la pénétration
    • IP 66 / 67
  • Montage
    • Support de montage universel inclus
  • Classement NEMA
    • Type 4X, conformément à NEMA 250
  • Pression maximale
    • 105,5 kPa (1055 mBar, sans compensation) kilopascal
  • Type de gaz
    • Hydrocarbure inflammable

Autres

  • Marque
    • Honeywell
  • Sous-catégorie
    • Détecteurs de gaz et émetteurs à circuit ouvert
  • Gamme de capteurs
    • 60 m à 330 m (196 à 1 082 pi)
  • Plage d’humidité
    • HR de 0 à 99 % (sans condensation)
  • Paramètres d’alarme
    • Niveau d’alarme élevé recommandé - 3 LEL.m
    • Niveau d’alarme bas recommandé - 1 LEL.m
  • Type de signal de sortie analogique
    • 4 à 20 mA standard
  • Normes
    • EN 50270 : (EMC) IEC/EN 61000-6-4; Directive sur l’équipement radio 2014/53/EUNEWLINEIEC/EN/UL/CSA 61010 (Sécurité en électricité) NEWLINEFCC/ICNEWLINERoHS, Chine RoHS
  • Caractéristiques
    • Activé pour Bluetooth®
  • Matériau
    • Acier inoxydable 316L
  • Configuration de la sortie de relais
    • Relais 1 est un niveau d’alarme 1, Relais 2 est un niveau d’alarme 2; Relais 3 indique les anomalies
  • Charge nominale du relais
    •   Charge résistive de 32 V cc/ca max., 2 A max.
  • Réglages d’activation du relais
    • unipolaire bidirectionnel (SPDT)
  • Méthode de détection
    • Infrarouge à bande proche
  • Type de capteur
    • Infrarouge à circuit ouvert
  • Technologie sans fil
    • Bluetooth® (portée de 20 m (66 pi)
  • Indicateurs visuels
    • DEL sur l’émetteur et anneau lumineux à halogène à haute visibilité sur le récepteur.
  • Nombre de sorties de relais
    • 3
  • Protection contre la pénétration
    • IP 66 / 67
  • Montage
    • Support de montage universel inclus
  • Classement NEMA
    • Type 4X, conformément à NEMA 250
  • Pression maximale
    • 105,5 kPa (1055 mBar, sans compensation) kilopascal
  • Type de gaz
    • Hydrocarbure inflammable
  • Marque : Honeywell
  • Sous-catégorie : Détecteurs de gaz et émetteurs à circuit ouvert
  • Gamme de capteurs : 60 m à 330 m (196 à 1 082 pi)
  • Plage d’humidité : HR de 0 à 99 % (sans condensation)
  • Paramètres d’alarme : Niveau d’alarme élevé recommandé - 3 LEL.m|Niveau d’alarme bas recommandé - 1 LEL.m
  • Type de signal de sortie analogique : 4 à 20 mA standard
  • Normes : EN 50270 : (EMC) IEC/EN 61000-6-4; Directive sur l’équipement radio 2014/53/EUNEWLINEIEC/EN/UL/CSA 61010 (Sécurité en électricité) NEWLINEFCC/ICNEWLINERoHS, Chine RoHS
  • Caractéristiques : Activé pour Bluetooth®
  • Matériau : Acier inoxydable 316L
  • Configuration de la sortie de relais : Relais 1 est un niveau d’alarme 1, Relais 2 est un niveau d’alarme 2; Relais 3 indique les anomalies
  • Charge nominale du relais :   Charge résistive de 32 V cc/ca max., 2 A max.
  • Réglages d’activation du relais : unipolaire bidirectionnel (SPDT)
  • Méthode de détection : Infrarouge à bande proche
  • Type de capteur : Infrarouge à circuit ouvert
  • Technologie sans fil : Bluetooth® (portée de 20 m (66 pi)
  • Indicateurs visuels : DEL sur l’émetteur et anneau lumineux à halogène à haute visibilité sur le récepteur.
  • Nombre de sorties de relais : 3
  • Protection contre la pénétration : IP 66 / 67
  • Montage : Support de montage universel inclus
  • Classement NEMA : Type 4X, conformément à NEMA 250
  • Pression maximale : 105,5 kPa (1055 mBar, sans compensation) kilopascal
  • Type de gaz : Hydrocarbure inflammable
Fiche technique
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
Searchline Excel Edge - Data Sheet French
application/pdf 260.87 KB
3/8/2022
260.87 KB
Manuels et guides
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
Searchline Excel Edge and Plus - Technical Manual French
application/pdf 12.08 MB
3/8/2022
12.08 MB
Quick start guide - Searchline Excel Edge
application/pdf 1.49 MB
8/2/2022
1.49 MB
Security guide Searchline Excel Plus and Edge
application/pdf 329.35 KB
8/2/2022
329.35 KB
Quick start guide alignment scope Searchline Excel Plus and Edge
application/pdf 6.23 MB
8/2/2022
6.23 MB
Quick start guide gassing test cell - Searchline Excel Plus and Edge
application/pdf 2.51 MB
8/8/2022
2.51 MB
Searchline Excel Plus/Edge - HART DTM User Manual
application/pdf 797.24 KB
11/2/2022
797.24 KB
Searchline Excel™ Plus and Edge - Safety Manual
application/pdf 302.13 KB
1/25/2023
302.13 KB
Fixed platform app manual - English
application/pdf 953.61 KB
3/14/2023
953.61 KB
Logiciel
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
Searchline Excel Plus and Edge - HART DTM v2.4.0.29
application/zip 32.61 MB
10/13/2021
32.61 MB
Searchline Excel Plus and Edge - HART v2.0.1.1.2
application/zip 210.75 KB
10/13/2021
210.75 KB
Brochure
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
Searchline Excel Edge - Brochure French
application/pdf 3.22 MB
3/8/2022
3.22 MB
Certificat
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
Searchline Excel Edge & Plus - EU Declaration of Conformity
application/pdf 242.1 KB
1/6/2023
242.1 KB
Searchline Excel™ Edge & Plus - Product Certificate SIL2
application/pdf 297.2 KB
2/22/2023
297.2 KB
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
Searchline Excel Edge and Plus - Technical Manual French
12.08 MB
3/8/2022
12.08 MB
Searchline Excel Plus and Edge - HART DTM v2.4.0.29
32.61 MB
10/13/2021
32.61 MB
Searchline Excel Edge - Brochure French
3.22 MB
3/8/2022
3.22 MB
Searchline Excel Plus and Edge - HART v2.0.1.1.2
210.75 KB
10/13/2021
210.75 KB
Searchline Excel Edge - Data Sheet French
260.87 KB
3/8/2022
260.87 KB
Quick start guide - Searchline Excel Edge
1.49 MB
8/2/2022
1.49 MB
Security guide Searchline Excel Plus and Edge
329.35 KB
8/2/2022
329.35 KB
Quick start guide alignment scope Searchline Excel Plus and Edge
6.23 MB
8/2/2022
6.23 MB
Quick start guide gassing test cell - Searchline Excel Plus and Edge
2.51 MB
8/8/2022
2.51 MB
Searchline Excel Plus/Edge - HART DTM User Manual
797.24 KB
11/2/2022
797.24 KB
Searchline Excel Edge & Plus - EU Declaration of Conformity
242.1 KB
1/6/2023
242.1 KB
Searchline Excel™ Edge & Plus - Product Certificate SIL2
297.2 KB
2/22/2023
297.2 KB
Searchline Excel™ Plus and Edge - Safety Manual
302.13 KB
1/25/2023
302.13 KB
Fixed platform app manual - English
953.61 KB
3/14/2023
953.61 KB
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
Searchline Excel Edge - Data Sheet French
260.87 KB
3/8/2022
Searchline Excel Edge and Plus - Technical Manual French
12.08 MB
3/8/2022
Quick start guide - Searchline Excel Edge
1.49 MB
8/2/2022
Security guide Searchline Excel Plus and Edge
329.35 KB
8/2/2022
Quick start guide alignment scope Searchline Excel Plus and Edge
6.23 MB
8/2/2022
Quick start guide gassing test cell - Searchline Excel Plus and Edge
2.51 MB
8/8/2022
Searchline Excel Plus/Edge - HART DTM User Manual
797.24 KB
11/2/2022
Searchline Excel™ Plus and Edge - Safety Manual
302.13 KB
1/25/2023
Fixed platform app manual - English
953.61 KB
3/14/2023
Searchline Excel Plus and Edge - HART DTM v2.4.0.29
32.61 MB
10/13/2021
Searchline Excel Plus and Edge - HART v2.0.1.1.2
210.75 KB
10/13/2021
Searchline Excel Edge - Brochure French
3.22 MB
3/8/2022
Searchline Excel Edge & Plus - EU Declaration of Conformity
242.1 KB
1/6/2023
Searchline Excel™ Edge & Plus - Product Certificate SIL2
297.2 KB
2/22/2023
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
SLXL-ESMGRX
alt
SLXL-ESMGTX
alt
SLXL-ESMGXX
alt
SLXL-ESNGRX
alt
SLXL-ESNGTX
alt
SLXL-ESNGXX
Image
SKU
Description
alt
SLXL-ESMGRX
alt
SLXL-ESMGTX
alt
SLXL-ESMGXX
alt
SLXL-ESNGRX
alt
SLXL-ESNGTX
alt
SLXL-ESNGXX