/content/sps/ca/fr/search-results.html

Industriel fixe

Searchline Excel™ Plus

Détecteur de gaz infrarouge à circuit ouvert - Portée courte et moyenne

Vue d'ensemble
Le détecteur d’hydrocarbures gazeux inflammables Searchline Excel™ Plus offre un temps de fonctionnement inégalé avec une détection robuste dans des conditions les plus difficiles.MAXIMISER LA COUVERTURE DE SÉCURITÉ MÊME EN CAS DE VISIBILITÉ MINIMALEAssurer une sécurité optimale en cas d’incendie et de gaz en déployant une détection de gaz optique de pointe qui peut voir à travers un brouillard encore plus épais que n’importe quel autre détecteur de gaz à circuit ouvert, qu’il soit à base de NDIR ou de laser.Le Searchline Excel™ Plus est un détecteur de gaz à courte et à moyenne portée conçu pour les applications pétrolières et gazières mondiales, en amont et en aval, à terre et en mer, qui protège vos employés, vos installations et vos systèmes contre les fuites de gaz combustible.Caractéristiques et avantages :Détection fiable :
  • Réaction rapide aux hydrocarbures gazeux inflammables, même par faible visibilité
  • Diagnostics perfectionnés, notamment la clarté et la précision de l’alignement pour permettre un temps de fonctionnement maximal
Facile d’utilisation :
  • Le montage universel à plate-forme fixe et le nouveau dispositif d'alignement d'Honeywell facilitent l'installation
  • Connectivité Bluetooth® pour une configuration et une maintenance simplifiées et non intrusives.
Aperçu de l’état des instruments :
  • L'anneau HALO à DEL multicolore à haute visibilité offre une indication claire de l’état du dispositif
Spécifications en un clin d’œil :
  • Détection de 2 à 120 mètres (6 à 393 pieds)
  • Plusieurs sorties y compris 4 à 20 mA, relais, communication HART®, Modbus et Bluetooth®
  • Réactions à une vaste gamme d’hydrocarbures gazeux comme le méthane, l’éthane, le propane, le butane, le pentane, l’hexane, l’éthylène et le propylène
  • Vitesse de réaction (T90) de moins de 3 secondes
Spécificités

Autres

  • Marque
    • Honeywell
  • Sous-catégorie
    • Détecteurs de gaz et émetteurs à circuit ouvert
  • Plage d’humidité
    • HR de 0 à 99 % (sans condensation)
  • Gamme de capteurs
    • 2 m à 120 m (6 à 393 pi)
  • Paramètres d’alarme
    • Niveau d’alarme bas recommandé - 1 LEL.m
    • Niveau d’alarme élevé recommandé - 3 LEL.m
  • Type de signal de sortie analogique
    • 4 à 20 mA standard
  • Normes
    • EN 50270 : (EMC) IEC/EN 61000-6-4; Directive sur l’équipement radio 2014/53/EUNEWLINEIEC/EN/UL/CSA 61010 (Sécurité en électricité) NEWLINEFCC/ICNEWLINERoHS, Chine RoHS
  • Caractéristiques
    • Activé pour Bluetooth®
  • Matériau
    • Acier inoxydable 316L
  • Configuration de la sortie de relais
    • Relais 1 est un niveau d’alarme 1, Relais 2 est un niveau d’alarme 2; Relais 3 indique les anomalies
  • Réglages d’activation du relais
    • unipolaire bidirectionnel (SPDT)
  • Charge nominale du relais
    •   Charge résistive de 32 V cc/ca max., 2 A max.
  • Méthode de détection
    • Infrarouge à bande proche
  • Type de capteur
    • Infrarouge à circuit ouvert
  • Technologie sans fil
    • Bluetooth® (portée de 20 m (66 pi)
  • Classement NEMA
    • Type 4X, conformément à NEMA 250
  • Nombre de sorties de relais
    • 3
  • Indicateurs visuels
    • DEL sur l’émetteur et anneau lumineux à halogène à haute visibilité sur le récepteur.
  • Montage
    • Support de montage universel inclus
  • Pression maximale
    • 105,5 kPa (1055 mBar, sans compensation) kilopascal
  • Type de gaz
    • Hydrocarbure inflammable
  • Protection contre la pénétration
    • IP 66 / 67

Autres

  • Marque
    • Honeywell
  • Sous-catégorie
    • Détecteurs de gaz et émetteurs à circuit ouvert
  • Plage d’humidité
    • HR de 0 à 99 % (sans condensation)
  • Gamme de capteurs
    • 2 m à 120 m (6 à 393 pi)
  • Paramètres d’alarme
    • Niveau d’alarme bas recommandé - 1 LEL.m
    • Niveau d’alarme élevé recommandé - 3 LEL.m
  • Type de signal de sortie analogique
    • 4 à 20 mA standard
  • Normes
    • EN 50270 : (EMC) IEC/EN 61000-6-4; Directive sur l’équipement radio 2014/53/EUNEWLINEIEC/EN/UL/CSA 61010 (Sécurité en électricité) NEWLINEFCC/ICNEWLINERoHS, Chine RoHS
  • Caractéristiques
    • Activé pour Bluetooth®
  • Matériau
    • Acier inoxydable 316L
  • Configuration de la sortie de relais
    • Relais 1 est un niveau d’alarme 1, Relais 2 est un niveau d’alarme 2; Relais 3 indique les anomalies
  • Réglages d’activation du relais
    • unipolaire bidirectionnel (SPDT)
  • Charge nominale du relais
    •   Charge résistive de 32 V cc/ca max., 2 A max.
  • Méthode de détection
    • Infrarouge à bande proche
  • Type de capteur
    • Infrarouge à circuit ouvert
  • Technologie sans fil
    • Bluetooth® (portée de 20 m (66 pi)
  • Classement NEMA
    • Type 4X, conformément à NEMA 250
  • Nombre de sorties de relais
    • 3
  • Indicateurs visuels
    • DEL sur l’émetteur et anneau lumineux à halogène à haute visibilité sur le récepteur.
  • Montage
    • Support de montage universel inclus
  • Pression maximale
    • 105,5 kPa (1055 mBar, sans compensation) kilopascal
  • Type de gaz
    • Hydrocarbure inflammable
  • Protection contre la pénétration
    • IP 66 / 67
  • Marque : Honeywell
  • Sous-catégorie : Détecteurs de gaz et émetteurs à circuit ouvert
  • Plage d’humidité : HR de 0 à 99 % (sans condensation)
  • Gamme de capteurs : 2 m à 120 m (6 à 393 pi)
  • Paramètres d’alarme : Niveau d’alarme bas recommandé - 1 LEL.m|Niveau d’alarme élevé recommandé - 3 LEL.m
  • Type de signal de sortie analogique : 4 à 20 mA standard
  • Normes : EN 50270 : (EMC) IEC/EN 61000-6-4; Directive sur l’équipement radio 2014/53/EUNEWLINEIEC/EN/UL/CSA 61010 (Sécurité en électricité) NEWLINEFCC/ICNEWLINERoHS, Chine RoHS
  • Caractéristiques : Activé pour Bluetooth®
  • Matériau : Acier inoxydable 316L
  • Configuration de la sortie de relais : Relais 1 est un niveau d’alarme 1, Relais 2 est un niveau d’alarme 2; Relais 3 indique les anomalies
  • Réglages d’activation du relais : unipolaire bidirectionnel (SPDT)
  • Charge nominale du relais :   Charge résistive de 32 V cc/ca max., 2 A max.
  • Méthode de détection : Infrarouge à bande proche
  • Type de capteur : Infrarouge à circuit ouvert
  • Technologie sans fil : Bluetooth® (portée de 20 m (66 pi)
  • Classement NEMA : Type 4X, conformément à NEMA 250
  • Nombre de sorties de relais : 3
  • Indicateurs visuels : DEL sur l’émetteur et anneau lumineux à halogène à haute visibilité sur le récepteur.
  • Montage : Support de montage universel inclus
  • Pression maximale : 105,5 kPa (1055 mBar, sans compensation) kilopascal
  • Type de gaz : Hydrocarbure inflammable
  • Protection contre la pénétration : IP 66 / 67
Fiche technique
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
Searchline Excel Plus - Brochure French
application/pdf 250.87 KB
3/8/2022
250.87 KB
Manuels et guides
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
Searchline Excel Edge and Plus - Technical Manual French
application/pdf 12.08 MB
3/8/2022
12.08 MB
Fixed platform app manual - English
application/pdf 1.51 MB
8/2/2022
1.51 MB
Security guide Searchline Excel Plus and Edge
application/pdf 329.35 KB
8/2/2022
329.35 KB
Quick start guide alignment scope Searchline Excel Plus and Edge
application/pdf 6.23 MB
8/2/2022
6.23 MB
Quick start guide gassing test cell - Searchline Excel Plus and Edge
application/pdf 2.51 MB
8/8/2022
2.51 MB
Quick start guide Searchline Excel Plus
application/pdf 1.5 MB
8/11/2022
1.5 MB
Searchline Excel Plus/Edge - HART DTM User Manual
application/pdf 797.24 KB
11/2/2022
797.24 KB
Searchline Excel™ Plus and Edge - Safety Manual
application/pdf 302.13 KB
1/25/2023
302.13 KB
Logiciel
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
Searchline Excel Plus and Edge - HART v2.0.1.1.2
application/zip 210.75 KB
10/13/2021
210.75 KB
Searchline Excel Plus and Edge - HART DTM v2.4.0.29
application/zip 32.61 MB
10/13/2021
32.61 MB
Brochure
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
Searchline Excel Plus - Brochure French
application/pdf 2.58 MB
3/8/2022
2.58 MB
Certificat
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
Searchline Excel Edge & Plus - EU Declaration of Conformity
application/pdf 242.1 KB
1/6/2023
242.1 KB
Searchline Excel™ Edge & Plus - Product Certificate SIL2
application/pdf 297.2 KB
2/22/2023
297.2 KB
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
Searchline Excel Edge and Plus - Technical Manual French
12.08 MB
3/8/2022
12.08 MB
Searchline Excel Plus and Edge - HART v2.0.1.1.2
210.75 KB
10/13/2021
210.75 KB
Searchline Excel Plus - Brochure French
250.87 KB
3/8/2022
250.87 KB
Searchline Excel Plus and Edge - HART DTM v2.4.0.29
32.61 MB
10/13/2021
32.61 MB
Searchline Excel Plus - Brochure French
2.58 MB
3/8/2022
2.58 MB
Fixed platform app manual - English
1.51 MB
8/2/2022
1.51 MB
Security guide Searchline Excel Plus and Edge
329.35 KB
8/2/2022
329.35 KB
Quick start guide alignment scope Searchline Excel Plus and Edge
6.23 MB
8/2/2022
6.23 MB
Quick start guide gassing test cell - Searchline Excel Plus and Edge
2.51 MB
8/8/2022
2.51 MB
Quick start guide Searchline Excel Plus
1.5 MB
8/11/2022
1.5 MB
Searchline Excel Plus/Edge - HART DTM User Manual
797.24 KB
11/2/2022
797.24 KB
Searchline Excel Edge & Plus - EU Declaration of Conformity
242.1 KB
1/6/2023
242.1 KB
Searchline Excel™ Edge & Plus - Product Certificate SIL2
297.2 KB
2/22/2023
297.2 KB
Searchline Excel™ Plus and Edge - Safety Manual
302.13 KB
1/25/2023
302.13 KB
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
Searchline Excel Plus - Brochure French
250.87 KB
3/8/2022
Searchline Excel Edge and Plus - Technical Manual French
12.08 MB
3/8/2022
Fixed platform app manual - English
1.51 MB
8/2/2022
Security guide Searchline Excel Plus and Edge
329.35 KB
8/2/2022
Quick start guide alignment scope Searchline Excel Plus and Edge
6.23 MB
8/2/2022
Quick start guide gassing test cell - Searchline Excel Plus and Edge
2.51 MB
8/8/2022
Quick start guide Searchline Excel Plus
1.5 MB
8/11/2022
Searchline Excel Plus/Edge - HART DTM User Manual
797.24 KB
11/2/2022
Searchline Excel™ Plus and Edge - Safety Manual
302.13 KB
1/25/2023
Searchline Excel Plus and Edge - HART v2.0.1.1.2
210.75 KB
10/13/2021
Searchline Excel Plus and Edge - HART DTM v2.4.0.29
32.61 MB
10/13/2021
Searchline Excel Plus - Brochure French
2.58 MB
3/8/2022
Searchline Excel Edge & Plus - EU Declaration of Conformity
242.1 KB
1/6/2023
Searchline Excel™ Edge & Plus - Product Certificate SIL2
297.2 KB
2/22/2023
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
SLXL-PSMGRX
alt
SLXL-PSMGTX
alt
SLXL-PSMGXX
alt
SLXL-PSNGRX
alt
SLXL-PSNGTX
alt
SLXL-PSNGXX
Image
SKU
Description
alt
SLXL-PSMGRX
alt
SLXL-PSMGTX
alt
SLXL-PSMGXX
alt
SLXL-PSNGRX
alt
SLXL-PSNGTX
alt
SLXL-PSNGXX