Industriel fixe
XNX™ Universal Transmitter
Prend en charge la plus grande variété de capteurs sur une même plateforme et offre un choix modulable d’entrées et de sorties, ce qui permet aux clients de gagner du temps et de l’argent.
.
Le XNX présente de nombreux atouts puisque cette plateforme universelle, à la fois simple à utiliser et nécessitant peu d’entretien, fonctionne avec d’autres équipements de sécurité sur un système de bus numériques, tels que Searchline Excel, Optima et d’autres détecteurs de gaz de Honeywell Analytics, mais aussi des automates standard et des systèmes de surveillance des gaz tiers..Le XNX prend en charge les détecteurs de gaz électrochimiques, infrarouges et à filament catalytique. Il utilise un câblage standard 4 à 20 mA ainsi que le protocole HART. Il propose plusieurs options dont Modbus, Fieldbus (en cours) et jusqu’à trois relais, ainsi qu’un adaptateur Hart local pour la configuration et les diagnostics avec les appareils portatifs HART existants...
Avec plus de 200 configurations uniques, le XNX respecte les spécifications de sécurité intrinsèque des classes 1 et 2, et d’antidéflagration dans les secteurs en amont/aval de l’industrie pétrolière et gazière, de l’industrie chimique, du traitement des eaux usées, ainsi que d’autres industries..
Le boîtier est disponible en acier inoxydable ou en aluminium, et dispose d’un revêtement conçu pour résister aux environnements marins. Cinq ports filetés, disponibles en version métrique ou NPT, ainsi que des options de montage renforcées offrent une grande souplesse en matière d’installation. Les instruments reposant sur diverses technologies de détection peuvent être fixés localement à l’émetteur ou à distance avec les accessoires appropriés..
L’interface utilisateur du XNX fournit une assistance relative aux alarmes, aux erreurs et à la configuration par le biais de voyants DEL et d’un grand écran matriciel. L’interface utilisateur est disponible en sept langues afin de pouvoir être utilisée par les opérateurs du monde entier..