Appareils portables
Honeywell BW™ Max XT II
Pariez sur le long terme et faites des économies grâce à cet appareil intelligent, simple et peu coûteux qui vous permettra de respecter vos obligations en matière de conformité.
.
Honeywell BW™ Max XT ll est un appareil intelligent, simple et peu coûteux qui permet de respecter les obligations en matière de conformité.Les travailleurs se sentent en sécurité et les incidents sont minimisés pour augmenter la productivité de chacun.Cela signifie des économies réalisées grâce à la productivité et à la continuité des activités.Un fonctionnement simple, avec la pompe SmartSample
Honeywell BW™ Max XT ll surveille de manière fiable jusqu’à quatre gaz dangereux et combine un fonctionnement à un seul bouton avec notre pompe motorisée et robuste pour un échantillonnage à distance intelligent, idéal pour les espaces confinés.L’appareil Honeywell BW™ Max XT ll est entièrement compatible avec le système de test et d’étalonnage automatique MicroDock II.
Marque
- Marque
- BW
Dimensions
- Poids
- 328
Catégorie
- Sous-catégorie
- Multigaz
Dimension & Weight
- Taille de l’instrument
- 5,1 x 2,8 x 2,0 po/13,1 x 7,0 x 5,2 cm
Etendue
- Gamme de capteurs
- H2S (0 à 200 ppm)- CO (0 à 1 000 ppm)- O2 (0 à 30 % vol.)- LEL (0 à 100 % LEL)
- H2S (0 à 200 ppm)- CO (0 à 1 000 ppm)- O2 (0 à 30 % vol.), LEL (0 à 100 % LEL)
- Plage d’humidité
- 10 % à 100 % percent
Alarm
- Type d’alarme
- Sonore, visuelle, vibratoire
- Sonore – Visuelle – Vibratoire
Battery & Charging
- Autonomie de la pile
- 8 à 13 hours
Certifications
- Normes
- Classe I- Div. 1- Gr. A- B- C- D
- Classe I, Div. 1, Gr. A, B, C, D
Datalogging
- Enregistrement des données
- 375 heures à intervalles de 15 secondes
Features & Benefits
- Avantages
- • Échantillonnage intégré
Options
- Options de l’utilisateur
- • Bip de bon fonctionnement
Sampling
- Gamme de pompes d’échantillonnage
- 23 m (75 pi) meter
Warranty
- Garantie
- Garantie complète de deux ans, tous les capteurs compris
Wireless
- Technologie sans fil
- BLE
Additional Specifications
- Type de gaz
- H2S, CO, O2, LEL
- H2S- CO- O2- LEL
- Protection contre la pénétration
- IP66/67
Autres
- Température minimale
- -20
- Température maximale
- 50
Marque
- Marque
- BW
Dimensions
- Poids
- 328
Catégorie
- Sous-catégorie
- Multigaz
Dimension & Weight
- Taille de l’instrument
- 5,1 x 2,8 x 2,0 po/13,1 x 7,0 x 5,2 cm
Etendue
- Gamme de capteurs
- H2S (0 à 200 ppm)- CO (0 à 1 000 ppm)- O2 (0 à 30 % vol.)- LEL (0 à 100 % LEL)
- H2S (0 à 200 ppm)- CO (0 à 1 000 ppm)- O2 (0 à 30 % vol.), LEL (0 à 100 % LEL)
- Plage d’humidité
- 10 % à 100 % percent
Alarm
- Type d’alarme
- Sonore, visuelle, vibratoire
- Sonore – Visuelle – Vibratoire
Battery & Charging
- Autonomie de la pile
- 8 à 13 hours
Certifications
- Normes
- Classe I- Div. 1- Gr. A- B- C- D
- Classe I, Div. 1, Gr. A, B, C, D
Datalogging
- Enregistrement des données
- 375 heures à intervalles de 15 secondes
Features & Benefits
- Avantages
- • Échantillonnage intégré
Options
- Options de l’utilisateur
- • Bip de bon fonctionnement
Sampling
- Gamme de pompes d’échantillonnage
- 23 m (75 pi) meter
Warranty
- Garantie
- Garantie complète de deux ans, tous les capteurs compris
Wireless
- Technologie sans fil
- BLE
Additional Specifications
- Type de gaz
- H2S, CO, O2, LEL
- H2S- CO- O2- LEL
- Protection contre la pénétration
- IP66/67
Autres
- Température minimale
- -20
- Température maximale
- 50
- Marque : BW
- Température minimale : -20
- Poids : 328
- Température maximale : 50
- Sous-catégorie : Multigaz
- Taille de l’instrument : 5,1 x 2,8 x 2,0 po/13,1 x 7,0 x 5,2 cm
- Gamme de capteurs : H2S (0 à 200 ppm)- CO (0 à 1 000 ppm)- O2 (0 à 30 % vol.)- LEL (0 à 100 % LEL)|H2S (0 à 200 ppm)- CO (0 à 1 000 ppm)- O2 (0 à 30 % vol.), LEL (0 à 100 % LEL)
- Plage d’humidité : 10 % à 100 % percent
- Type d’alarme : Sonore, visuelle, vibratoire|Sonore – Visuelle – Vibratoire
- Autonomie de la pile : 8 à 13 hours
- Normes : Classe I- Div. 1- Gr. A- B- C- D|Classe I, Div. 1, Gr. A, B, C, D
- Enregistrement des données : 375 heures à intervalles de 15 secondes
- Avantages : • Échantillonnage intégré
- Options de l’utilisateur : • Bip de bon fonctionnement
- Gamme de pompes d’échantillonnage : 23 m (75 pi) meter
- Garantie : Garantie complète de deux ans, tous les capteurs compris
- Technologie sans fil : BLE
- Type de gaz : H2S, CO, O2, LEL|H2S- CO- O2- LEL
- Protection contre la pénétration : IP66/67