Appareils portables
Honeywell BW™ Solo
Honeywell BW™ Solo est un détecteur monogaz facile à entretenir avec connectivité BLE qui fournit une visibilité en temps réel sur le statut et la sécurité des ouvriers qui travaillent dans des zones dangereuses, aidant ainsi
Honeywell BW™ Solo est un détecteur mono-gaz facile à entretenir avec connectivité BLE qui fournit une visibilité en temps réel sur le statut et la sécurité des ouvriers qui travaillent dans des zones dangereuses, aidant ainsi, les entreprises à réagir plus rapidement, en connaissance de cause et de manière décisive aux incidents de sécurité.
Les données provenant du détecteur ou de sa station d'accueil IntelliDox sont téléchargeables sur un PC, où elles peuvent être accumulées et gérées via la plate-forme logicielle Safety Suite de Honeywell afin d'automatiser des tâches de conformité clés telles que la gestion des dossiers réglementaires. Peut détecter jusqu'à 14 gaz communs et exotiques sélectionnés par l'utilisateur. Une utilisation conviviale, une commodité simplifiée, un entretien et une maintenance faciles, permettent de réduire le coût de possession à long terme d'un système de surveillance de gaz.
Temperature
- Température minimale
- -40
- Température maximale
- 60
Dimension & Weight
- Poids
- 103
Autres
- Marque
- BW
- Sous-catégorie
- Monogaz
- Taille de l’instrument
- 2,7 x 2,6 x 1,4 po / 7,0 x 6,7 x 3,6 cm
- Plage d’humidité
- 5 % à 95 %
- Gamme de capteurs
- H2S (0 à 200 ppm), CO (0 à 2 000 ppm), O2 (0 à 30 % vol.), Cl2 (0 à 50 ppm), ClO2 (0 à 1 ppm), ETO (0 à 100 ppm), H2 (0 à 1 000 ppm), HCN (0 à 100 ppm), NH3 (0 à 1 000 ppm), NO (0 à 250 ppm), NO2 (0 à 100 ppm), O3 (0 à 1 ppm), PH3 (0 à 5 ppm), SO2 (0 à 100 ppm)
- H2S (0 à 200 ppm)- CO (0 à 2 000 ppm)- O2 (0 à30%vol)- Cl2 (0 à 50 ppm)- ClO2 (0 à 1ppm)- ETO (0 à 100 ppm)- H2 (0 à 1 000 ppm)- HCN (0 à 100 ppm)- NH3 (0 à 1 000 ppm)- NO (0 à 250 ppm)- NO2 (0 à 100 ppm)- O3 (0 à 1 ppm)- PH3 (0 à 5 ppm)- SO2 (0 à 100 ppm)
- Type d’alarme
- Sonore, visuelle, vibratoire
- Sonore – Visuelle – Vibratoire
- Autonomie de la pile
- 6-12 hours
- Normes
- Classe I, division 1, groupes A, B, C, D, T4
- Classe I- Division 1- Groupes A- B- C- D T4
- Enregistrement des données
- Six mois à intervalles de 5 secondes
- Avantages
- • Le détecteur de gaz unique le plus facile à entretenir, sans
- Options de l’utilisateur
- • Réinitialiser TWA- STEL et
- • Réinitialiser TWA, STEL et
- Garantie
- 3 ans pour les capteurs et détecteurs de la série 1 (à l’exception de la batterie)
- Technologie sans fil
- BLE
- Type de gaz
- H2S- CO- O2- Cl2- ClO2- ETO- H2- HCN- NH3- NO- NO2- O3- PH3- SO2
- H2S, CO, O2, Cl2, ClO2, ETO, H2, HCN, NH3, NO, NO2, O3, PH3, SO2
- Protection contre la pénétration
- IP68
Temperature
- Température minimale
- -40
- Température maximale
- 60
Dimension & Weight
- Poids
- 103
Autres
- Marque
- BW
- Sous-catégorie
- Monogaz
- Taille de l’instrument
- 2,7 x 2,6 x 1,4 po / 7,0 x 6,7 x 3,6 cm
- Plage d’humidité
- 5 % à 95 %
- Gamme de capteurs
- H2S (0 à 200 ppm), CO (0 à 2 000 ppm), O2 (0 à 30 % vol.), Cl2 (0 à 50 ppm), ClO2 (0 à 1 ppm), ETO (0 à 100 ppm), H2 (0 à 1 000 ppm), HCN (0 à 100 ppm), NH3 (0 à 1 000 ppm), NO (0 à 250 ppm), NO2 (0 à 100 ppm), O3 (0 à 1 ppm), PH3 (0 à 5 ppm), SO2 (0 à 100 ppm)
- H2S (0 à 200 ppm)- CO (0 à 2 000 ppm)- O2 (0 à30%vol)- Cl2 (0 à 50 ppm)- ClO2 (0 à 1ppm)- ETO (0 à 100 ppm)- H2 (0 à 1 000 ppm)- HCN (0 à 100 ppm)- NH3 (0 à 1 000 ppm)- NO (0 à 250 ppm)- NO2 (0 à 100 ppm)- O3 (0 à 1 ppm)- PH3 (0 à 5 ppm)- SO2 (0 à 100 ppm)
- Type d’alarme
- Sonore, visuelle, vibratoire
- Sonore – Visuelle – Vibratoire
- Autonomie de la pile
- 6-12 hours
- Normes
- Classe I, division 1, groupes A, B, C, D, T4
- Classe I- Division 1- Groupes A- B- C- D T4
- Enregistrement des données
- Six mois à intervalles de 5 secondes
- Avantages
- • Le détecteur de gaz unique le plus facile à entretenir, sans
- Options de l’utilisateur
- • Réinitialiser TWA- STEL et
- • Réinitialiser TWA, STEL et
- Garantie
- 3 ans pour les capteurs et détecteurs de la série 1 (à l’exception de la batterie)
- Technologie sans fil
- BLE
- Type de gaz
- H2S- CO- O2- Cl2- ClO2- ETO- H2- HCN- NH3- NO- NO2- O3- PH3- SO2
- H2S, CO, O2, Cl2, ClO2, ETO, H2, HCN, NH3, NO, NO2, O3, PH3, SO2
- Protection contre la pénétration
- IP68
- Marque : BW
- Sous-catégorie : Monogaz
- Taille de l’instrument : 2,7 x 2,6 x 1,4 po / 7,0 x 6,7 x 3,6 cm
- Plage d’humidité : 5 % à 95 %
- Gamme de capteurs : H2S (0 à 200 ppm), CO (0 à 2 000 ppm), O2 (0 à 30 % vol.), Cl2 (0 à 50 ppm), ClO2 (0 à 1 ppm), ETO (0 à 100 ppm), H2 (0 à 1 000 ppm), HCN (0 à 100 ppm), NH3 (0 à 1 000 ppm), NO (0 à 250 ppm), NO2 (0 à 100 ppm), O3 (0 à 1 ppm), PH3 (0 à 5 ppm), SO2 (0 à 100 ppm)|H2S (0 à 200 ppm)- CO (0 à 2 000 ppm)- O2 (0 à30%vol)- Cl2 (0 à 50 ppm)- ClO2 (0 à 1ppm)- ETO (0 à 100 ppm)- H2 (0 à 1 000 ppm)- HCN (0 à 100 ppm)- NH3 (0 à 1 000 ppm)- NO (0 à 250 ppm)- NO2 (0 à 100 ppm)- O3 (0 à 1 ppm)- PH3 (0 à 5 ppm)- SO2 (0 à 100 ppm)
- Température minimale : -40
- Type d’alarme : Sonore, visuelle, vibratoire|Sonore – Visuelle – Vibratoire
- Autonomie de la pile : 6-12 hours
- Normes : Classe I, division 1, groupes A, B, C, D, T4|Classe I- Division 1- Groupes A- B- C- D T4
- Enregistrement des données : Six mois à intervalles de 5 secondes
- Avantages : • Le détecteur de gaz unique le plus facile à entretenir, sans
- Options de l’utilisateur : • Réinitialiser TWA- STEL et|• Réinitialiser TWA, STEL et
- Garantie : 3 ans pour les capteurs et détecteurs de la série 1 (à l’exception de la batterie)
- Technologie sans fil : BLE
- Type de gaz : H2S- CO- O2- Cl2- ClO2- ETO- H2- HCN- NH3- NO- NO2- O3- PH3- SO2|H2S, CO, O2, Cl2, ClO2, ETO, H2, HCN, NH3, NO, NO2, O3, PH3, SO2
- Protection contre la pénétration : IP68
- Poids : 103
- Température maximale : 60