Appareils portables
Honeywell Central Hub
Passerelle de connectivité
Le Central Hub utilise une radio longue portée basse consommation (LoRa) qui collecte les données des capteurs de gaz des détecteurs de gaz Honeywell et les rapporte en temps réel à la solution logicielle Honeywell Safety Suite. Le concentrateur prend en charge trois méthodes de connexion de liaison montante : Ethernet, Wi-Fi et cellulaire.
Caractéristiques et avantages:
- Prend en charge trois méthodes de connexion de liaison montante, Ethernet, Wi-Fi et cellulaire
- Prend en charge jusqu'à 64 détecteurs de gaz compatibles LoRa par Central Hub
- Autoriser plusieurs hubs centraux à travailler ensemble pour une couverture étendue
Spécifications rapides:
- Prend en charge la mise en réseau LORA des instruments
- Liaison montante possible via 4G et 5G
- Fonctionne en temps réel pour fournir des analyses de données via le logiciel Safety Suite
Autres
- Largeur totale
- 194 millimètres7,64 pouces millimetre
- Hauteur hors tout
- 44,5 millimètres1,75 pouce inch
- Poids
- Appareil de 950 g, 1,7 kg avec emballage gram
- de température
- Portée LoRa : jusqu'à 0,62 mile/1 km (détecteurs au concentrateur)
- Température maximale
- 140°F (60°C)
- Température minimale
- -4 °F (-20 °C)
- À utiliser avec
- AreaRAE Plus/ProBW RigRatMeshguardMultiRAE/MultiRAE Lite/MultiRAE Pro
- Technologie sans fil
- Wi-Fi, LoRa, NBIOT, 4G, 5G, Bluetooth
- Type de fiche
- USB-C
- Connexion électrique
- Alimentation CC, 12 V ~ 24 V, 500 mA ouEntrée USB de type C : 5 V, 2 A
Autres
- Largeur totale
- 194 millimètres7,64 pouces millimetre
- Hauteur hors tout
- 44,5 millimètres1,75 pouce inch
- Poids
- Appareil de 950 g, 1,7 kg avec emballage gram
- de température
- Portée LoRa : jusqu'à 0,62 mile/1 km (détecteurs au concentrateur)
- Température maximale
- 140°F (60°C)
- Température minimale
- -4 °F (-20 °C)
- À utiliser avec
- AreaRAE Plus/ProBW RigRatMeshguardMultiRAE/MultiRAE Lite/MultiRAE Pro
- Technologie sans fil
- Wi-Fi, LoRa, NBIOT, 4G, 5G, Bluetooth
- Type de fiche
- USB-C
- Connexion électrique
- Alimentation CC, 12 V ~ 24 V, 500 mA ouEntrée USB de type C : 5 V, 2 A
- Largeur totale : 194 millimètres7,64 pouces millimetre
- Hauteur hors tout : 44,5 millimètres1,75 pouce inch
- Poids : Appareil de 950 g, 1,7 kg avec emballage gram
- de température : Portée LoRa : jusqu'à 0,62 mile/1 km (détecteurs au concentrateur)
- Température maximale : 140°F (60°C)
- Température minimale : -4 °F (-20 °C)
- À utiliser avec : AreaRAE Plus/ProBW RigRatMeshguardMultiRAE/MultiRAE Lite/MultiRAE Pro
- Technologie sans fil : Wi-Fi, LoRa, NBIOT, 4G, 5G, Bluetooth
- Type de fiche : USB-C
- Connexion électrique : Alimentation CC, 12 V ~ 24 V, 500 mA ouEntrée USB de type C : 5 V, 2 A