Appareils portables
IntelliDoX
Le système IntelliDoX associe des modules d'accueil intelligents et un logiciel de gestion des appareils afin d'automatiser la gestion des instruments pour les détecteurs de gaz de la série Honeywell BWTM Solo, Honeywell BWTM Ultra, BWTM MaxXTII
.
Avec le système de gestion des instruments IntelliDoX, il vous suffit de positionner un détecteur sur le module d'accueil pour que celui-ci lance automatiquement des opérations en fonction des spécifications définies dans le logiciel Fleet Manager II ou Honeywell Safety Suite. Vous pouvez ordonner à chaque module d'effectuer un test fonctionnel, reconfigurer les seuils d'alarme haute et basse du détecteur, et bien plus encore. Le logiciel permet également d'analyser les données de chaque détecteur de gaz, d'exécuter des rapports, de respecter les réglementations en vigueur et même d'envoyer des e-mails de rappel aux employés.Grâce à la conception unique de l'IntelliDoX, chaque module possède on propre écran LCD et son propre clavier, pour un fonctionnement en toute autonomie : ainsi, lorsque vous regroupez plusieurs modules, vous pouvez effectuer différentes opérations pour plusieurs détecteurs, en même temps. Cette caractéristique est particulièrement utile pour les tests fonctionnels : Vous pouvez utilisez cinq modules IntelliDoX pour tester 50 détecteurs en moins de trois minutes, afin par exemple d'éviter une longue attente aux employés au début de leur prise de poste.
Autres
- Capacité de stockage des données
- 2
- Poids
- 4.2
- Marque
- BW
- Sous-catégorie
- Quais de chargement
- Normes
- Directive CEM 2014/30/EU
- Avantages
- • Test FastBump à la pointe de l’industrie qui élimine les goulots d’étranglement,
- • Essai FastBump à la pointe de l’industrie qui élimine les goulots d’étranglement
- Débit
- 350
- Options de l’utilisateur
- Réglage des paramètres d’affichage
- Garantie
- Garantie complète de deux ans
- Technologie sans fil
- Câble direct (port 10/100 Base T RJ-45)
- Alimentation électrique
- Alimentation ITE 12 V/8,33 A
Autres
- Capacité de stockage des données
- 2
- Poids
- 4.2
- Marque
- BW
- Sous-catégorie
- Quais de chargement
- Normes
- Directive CEM 2014/30/EU
- Avantages
- • Test FastBump à la pointe de l’industrie qui élimine les goulots d’étranglement,
- • Essai FastBump à la pointe de l’industrie qui élimine les goulots d’étranglement
- Débit
- 350
- Options de l’utilisateur
- Réglage des paramètres d’affichage
- Garantie
- Garantie complète de deux ans
- Technologie sans fil
- Câble direct (port 10/100 Base T RJ-45)
- Alimentation électrique
- Alimentation ITE 12 V/8,33 A
- Marque : BW
- Sous-catégorie : Quais de chargement
- Normes : Directive CEM 2014/30/EU
- Avantages : • Test FastBump à la pointe de l’industrie qui élimine les goulots d’étranglement,|• Essai FastBump à la pointe de l’industrie qui élimine les goulots d’étranglement
- Débit : 350
- Options de l’utilisateur : Réglage des paramètres d’affichage
- Garantie : Garantie complète de deux ans
- Technologie sans fil : Câble direct (port 10/100 Base T RJ-45)
- Alimentation électrique : Alimentation ITE 12 V/8,33 A
- Capacité de stockage des données : 2
- Poids : 4.2