/content/sps/ca/fr/search-results.html

Gants résistants aux produits chimiques

Gants anti-adhérents sans renfort en caoutchouc naturel

Gants anti-adhérents sans renfort en caoutchouc naturel

Vue d'ensemble
Gants conformes aux spécifications militaires pour une utilisation dans l’industrie nucléaire: haute densité: caoutchouc 100 % naturel: paume en relief diamant. Les gants sont certifiés incinérables. Conformes à la norme MIL-G-82242D. Fini chloré pour faciliter l’enfilage et le retrait.

Caractéristiques et avantages :
  • Gants conformes aux spécifications militaires pour une utilisation dans l’industrie nucléaire: haute densité: caoutchouc 100 % naturel: paume en relief diamant
  • Les gants sont certifiés incinérables. Conformes à la norme MIL-G-82242D
  • Fini chloré pour faciliter l’enfilage et le retrait
Spécificités

Autres

  • Jauge à gants
    • 18
  • Motif de prise
    • Motif en forme de losanges
  • Matériau de la paume
    • Caoutchouc naturel
  • Matériau
    • Caoutchouc naturel
  • Normes
    • Norme OSHA – 29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105 – ASTM D3389-05, ASTM F1790-97; EN388; EN420
  • Résistance aux coupures
    • ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97; EN388
  • Résistance à l’abrasion
    • ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05; EN388
  • Modèle de gant
    • Gants en caoutchouc
  • Résistance à la perforation
    • EN388
  • Style de manchette
    • Recouvert de billes

Autres

  • Jauge à gants
    • 18
  • Motif de prise
    • Motif en forme de losanges
  • Matériau de la paume
    • Caoutchouc naturel
  • Matériau
    • Caoutchouc naturel
  • Normes
    • Norme OSHA – 29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105 – ASTM D3389-05, ASTM F1790-97; EN388; EN420
  • Résistance aux coupures
    • ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97; EN388
  • Résistance à l’abrasion
    • ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05; EN388
  • Modèle de gant
    • Gants en caoutchouc
  • Résistance à la perforation
    • EN388
  • Style de manchette
    • Recouvert de billes
  • Motif de prise : Motif en forme de losanges
  • Matériau de la paume : Caoutchouc naturel
  • Matériau : Caoutchouc naturel
  • Normes : Norme OSHA – 29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105 – ASTM D3389-05, ASTM F1790-97; EN388; EN420
  • Résistance aux coupures : ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97; EN388
  • Résistance à l’abrasion : ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05; EN388
  • Modèle de gant : Gants en caoutchouc
  • Résistance à la perforation : EN388
  • Style de manchette : Recouvert de billes
  • Jauge à gants : 18
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
ATCP1815/O/10
Gants robustes en caoutchouc naturel – sans renfort
alt
ATCP1815/O/11
Gants robustes en caoutchouc naturel – sans renfort
alt
ATCP1815/O/8
Gants robustes en caoutchouc naturel – sans renfort
alt
ATCP1815/O/9
Gants robustes en caoutchouc naturel – sans renfort
Image
SKU
Description
alt
ATCP1815/O/10
Gants robustes en caoutchouc naturel – sans renfort
alt
ATCP1815/O/11
Gants robustes en caoutchouc naturel – sans renfort
alt
ATCP1815/O/8
Gants robustes en caoutchouc naturel – sans renfort
alt
ATCP1815/O/9
Gants robustes en caoutchouc naturel – sans renfort