Gants résistants aux coupures
Perfect Fit
Nouveaux gants Perfect Fit résistants aux coupures – protection équilibrée en dextérité, protection contre les coupures, confort et adhérence
Les gants Honeywell Perfect Fit sont conçus pour être légers, sans fibre de verre et revêtus d’un polyuréthane spécialisé (PUR); ce revêtement PUR est conçu avec un faible niveau de diméthylformamide (DMF) qui protège vos travailleurs à un niveau plus élevé.
Nous avons conçu les gants Honeywell Perfect Fit à l’aide de technologies avancées et de caractéristiques uniques.
Les gants sont conçus pour aider les travailleurs à travailler de leur mieux grâce à un confort, à une dextérité, à une adhérence, et à une protection accrus.
- Faible teneur en DMF
- Graduations chromocodées
- Code QR avec accès rapide aux informations techniques
- Option sans silicone
- Respirabilité du revêtement
- Sans fibre de verre, pour plus de confort
- Légers
- Lavables (jusqu’à 5 cycles de lavage)
- Adhérence haute performance
INDUSTRIES
- Automobile
- Machinerie et équipement
- Fabrication de métaux
- Entreposage et logistique
- Fabrication
- Construction
- Transport
APPLICATIONS
- Manipulation d’objets pointus
- Peinture et inspection de surfaces
- Assemblage de châssis
- Montage et démontage
- Maintenance
- Composants et pièces de fixation
UGS & Description :
NPF21-1118G – Perfect Fit 18G A1/A, polyuréthane gris/nylon, paume trempée
NPF21-1118W – Perfect Fit 18G A1/A, polyuréthane/nylon blancs, paume trempée, sans silicone
NPF22-7113G – Perfect Fit 13G A2/B, polyuréthane gris/Dyneema, paume trempée
NPF22-7113W – Perfect Fit 13G A2/B, polyuréthane blanc/Dyneema, paume trempée, sans silicone
NPF23-0113G – Perfect Fit 13G A3/C, polyuréthane gris/PEHP, basalte, paume trempée
NPF23-0113W – Perfect Fit 13G A3/C, polyuréthane blanc/PEHP, basalte, paume trempée, sans silicone
NPF24-0113G – Perfect Fit 13G A4/D, polyuréthane gris/PEHP, basalte, paume trempée
NPF25-9113G – Perfect Fit 13G, A5/E, polyuréthane gris/acier inoxydable, paume trempée
NPF26-9113G – Perfect Fit 13G, A6/F, polyuréthane gris/acier inoxydable, paume trempée
NPF26-9623G – Perfect Fit 13G, A6/F, caoutchouc naturel gris/acier inoxydable, 3/4 trempée
Emballage : paquet intérieur de 10 paires
Offert en tailles : 6/TP, 7/P, 8/M, 9/G, 10/TG, 11/TTG
Autres
- Résistance à l’abrasion
- Varie de 3 à 6
- Couleur du revêtement
- En gris pour les applications industrielles. En blanc pour les applications automobiles.
- Couverture du revêtement
- Paume pour le revêtement PUR, et 3/4 paume pour les styles en caoutchouc naturel
- Couleur de la doublure
- Rouge, jaune, vert et bleu
- Avantages
- Respirabilité et dextérité du revêtement
- Revêtement
- Revêtement PUR/caoutchouc naturel
- Résistance aux coupures
- RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A1 À A6
Autres
- Résistance à l’abrasion
- Varie de 3 à 6
- Couleur du revêtement
- En gris pour les applications industrielles. En blanc pour les applications automobiles.
- Couverture du revêtement
- Paume pour le revêtement PUR, et 3/4 paume pour les styles en caoutchouc naturel
- Couleur de la doublure
- Rouge, jaune, vert et bleu
- Avantages
- Respirabilité et dextérité du revêtement
- Revêtement
- Revêtement PUR/caoutchouc naturel
- Résistance aux coupures
- RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A1 À A6
- Résistance à l’abrasion : Varie de 3 à 6
- Couleur du revêtement : En gris pour les applications industrielles. En blanc pour les applications automobiles.
- Couverture du revêtement : Paume pour le revêtement PUR, et 3/4 paume pour les styles en caoutchouc naturel
- Couleur de la doublure : Rouge, jaune, vert et bleu
- Avantages : Respirabilité et dextérité du revêtement
- Revêtement : Revêtement PUR/caoutchouc naturel
- Résistance aux coupures : RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A1 À A6