Gants jetables
Doigtiers en caoutchouc naturel NorthMD
Doigtiers en caoutchouc naturel NorthMD
- Les doigtiers en caoutchouc naturel sont minces (3 mils) pour offrir une sensibilité tactile élevée et leurs extrémités sont fuselées pour mieux s’ajuster aux doigts: ces gants sont conformes aux réglementations de l’USDA et de la FDA, 21 CFR, pour utilisation dans la transformation alimentaire
- Offerts dans les tailles Petit à Très grand
Autres
- Longueur
- 6,7
- Épaisseur du gant
- 3
- Contenu en poudre
- En poudre
- Style de manchette
- Roulés
- Normes
- ANSI/ISEA 105 – ASTM D3389-05; ANSI/ISEA 105 – ASTM F1790-97; EN374; EN388; EN420; OSHA Standard -29 CFR 1915.157
- Matériau
- Caoutchouc naturel
- Construction
- Trempé
- Emballage
- 144 doigtiers par boîte; 100 boîtes par caisse
Autres
- Longueur
- 6,7
- Épaisseur du gant
- 3
- Contenu en poudre
- En poudre
- Style de manchette
- Roulés
- Normes
- ANSI/ISEA 105 – ASTM D3389-05; ANSI/ISEA 105 – ASTM F1790-97; EN374; EN388; EN420; OSHA Standard -29 CFR 1915.157
- Matériau
- Caoutchouc naturel
- Construction
- Trempé
- Emballage
- 144 doigtiers par boîte; 100 boîtes par caisse
- Contenu en poudre : En poudre
- Style de manchette : Roulés
- Normes : ANSI/ISEA 105 – ASTM D3389-05; ANSI/ISEA 105 – ASTM F1790-97; EN374; EN388; EN420; OSHA Standard -29 CFR 1915.157
- Matériau : Caoutchouc naturel
- Construction : Trempé
- Emballage : 144 doigtiers par boîte; 100 boîtes par caisse
- Longueur : 6,7
- Épaisseur du gant : 3