Gants jetables
Doigtiers en nitrile NorthMD
Doigtiers en nitrile NorthMD
- Les doigtiers en caoutchouc nitrile comportent peu de particules et éliminent les décharges statiques dommageables dans de nombreuses applications
- La quantité très faible de particules extractibles signifie moins de contamination par les ions réactifs
- Excellente propriété tactile: épaisseur uniforme, sans poudre: longueur de 69,8 mm (2 3/4 po): 3 mils: blanc
- Offert dans les tailles petit à très grand
Autres
- Longueur
- 6,7
- Épaisseur du gant
- 3
- Construction
- Trempé
- Antistatique
- Oui
- Emballage
- 720 doigtiers par sac; 30 sacs par carton
- Contenu en poudre
- Sans poudre
- Matériau
- Nitrile
- Normes
- ANSI/ISEA 105 – ASTM D3389-05; ANSI/ISEA 105 – ASTM F1790-97; EN374; EN388; EN420; OSHA Standard -29 CFR 1915.157
- Style de manchette
- Roulés
Autres
- Longueur
- 6,7
- Épaisseur du gant
- 3
- Construction
- Trempé
- Antistatique
- Oui
- Emballage
- 720 doigtiers par sac; 30 sacs par carton
- Contenu en poudre
- Sans poudre
- Matériau
- Nitrile
- Normes
- ANSI/ISEA 105 – ASTM D3389-05; ANSI/ISEA 105 – ASTM F1790-97; EN374; EN388; EN420; OSHA Standard -29 CFR 1915.157
- Style de manchette
- Roulés
- Construction : Trempé
- Antistatique : Oui
- Emballage : 720 doigtiers par sac; 30 sacs par carton
- Contenu en poudre : Sans poudre
- Matériau : Nitrile
- Normes : ANSI/ISEA 105 – ASTM D3389-05; ANSI/ISEA 105 – ASTM F1790-97; EN374; EN388; EN420; OSHA Standard -29 CFR 1915.157
- Style de manchette : Roulés
- Longueur : 6,7
- Épaisseur du gant : 3