Gants pour boîte à gants
North Nitri-BoxMC Nitrile
North Nitri-BoxMC Nitrile
- La conception monopièce est plus pratique et plus sûre que les assemblages gants et manchons en nitrile
- La formule exclusive au nitrile de North offre une excellente combinaison de résistance chimique, de protection mécanique et de confort
- Aucun autre gant de boîte à gants n’offre un confort supérieur que celui de Nitri-Box.
- Elles sont légères (jusqu’à 30 % plus légères que les gants comparables) et offrent une sensation de douceur et de souplesse unique.
- Compatible avec les pratiques de nettoyage à l’alcool et ne se dégradera pas et ne deviendra pas glissant.
- La prise texturée offre une prise plus sûre des objets secs et humides.
- Antistatique intrinsèquement — la résistance de surface est de 1011/carré, offrant un travail plus sécuritaire là où l’accumulation d’électrostatique est une préoccupation.
- Conformes aux réglementations de l’USDA et de la FDA, 21 CFR, pour une utilisation en transformation alimentaire.