Gants à usage général
NorthFlex Light TaskMC - NF15
NorthFlex Light TaskMC - NF15
Caractéristiques et avantages :
- Gants en nylon à revêtement de polyuréthane offrant une protection mécanique avec un maximum de dextérité.
- Le revêtement de polyuréthane au niveau de la paume fournit une excellente adhérence.
- La doublure en nylon de calibre 15 résiste très bien au rétrécissement lors du lavage.
- Conformes aux réglementations de l’USDA et de la FDA, 21 CFR, pour une utilisation en transformation alimentaire.