Gants à usage général
Les gants à usage général sont utilisés dans les secteurs industriels tels que la mécanique des métaux, les machines et la logistique pour aider à prévenir les blessures aux mains lors de la manipulation d’objets et d’outils. Si les travailleurs ne portent pas de gants à usage général avec le niveau correct de dextérité ou de résistance à l’abrasion, ils peuvent subir des blessures aux mains en inspectant, en peignant, en saisissant des pièces ou des accessoires, en livrant du matériel neuf, en assemblant des composants, en réglant des systèmes, en fixant des pièces, ainsi que dans le secteur de la transformation alimentaire.Il est recommandé aux travailleurs d’utiliser les gants à usage général de Honeywell lorsqu’ils font des manipulations fines en environnement sec, légèrement graisseux ou sale. Les gants sont conçus avec des matériaux de qualité (nylon, cuir et coton) et des revêtements (nitrile, PU et latex) qui garantissent de bonnes dextérité et préhension. Contribuez à protéger vos travailleurs à l’endroit et au moment où ils en ont le plus besoin, avec une protection confortable des mains, qu’ils porteront sans arrêt sur de longues périodes de travail.