Gants résistants aux chocs
Chandail Honeywell Rig DogMC avec protection contre le froid
Gants Honeywell Rig DogMC résistants aux chocs
Nous savons que votre priorité absolue est de protéger vos travailleurs contre les dangers. Les trois options de gants tricotés et trempés Rig DogMC offrent une protection ultime, ainsi que l’adhérence et la dextérité améliorées dont votre équipe a besoin dans les domaines de l’exploitation minière, de la construction, les environnements de pétrole &et gaz et de logistique.
Mais Rig DogMC n’offre pas seulement la sécurité. Les gants tricotés et trempés Rig DogMC réduisent le coût de possession. Le tricot machine sans coutures permet une meilleure dextérité pour manipuler les petites pièces. Les gants sont confortables à porter pendant les longs quarts de travail dans les environnements difficiles.
.
- La forme surélevée des jointures améliore l’absorption d’énergie sur le dos de la main pour améliorer la protection contre les chocs sur les jointures. Protection élevée du bout des doigts pour une protection améliorée contre les chocs du bout des doigts lors du martelage.
- Construction tricotée et trempée pour offrir une résistance aux coupures ANSI A4 (niveau ISO D).
- Revêtement de finition en nitrile sablé sur un revêtement plat pour une adhérence extrême à l’huile et une résistance à l’abrasion de niveau 4.
- Option de barrière résistante à l’eau offrant protection et confort dans les applications humides. L’option de doublure hivernale offre protection et confort dans les applications par temps froid.
Autres
- Jauge à gants
- 18
- Épaisseur du gant
- 18
- Matériau du dos
- Polyester et élasthanne, avec intérieur en mousse
- Matériau
- Polyester; PEHP
- Résistance aux coupures
- A4/D
- Doublés
- Non
- Revêtement
- Oui
- Testé pour la chimiothérapie
- Non
- Type de protection
- Coupe et impact
- Construction
- Tricot
- Courroie pour jointures incluse
- Non
- Caractéristiques du dos
- Les coussinets résistants aux chocs en TPR offrent une excellente protection du métacarpien contre les chocs accidentels
- Matériau de la paume
- Nitrile
- Avantages
- Paume résistante aux coupures ANSI A4/ISO D et dos de la main; calibre 18; fabrication tricotée et trempée; double couche entièrement trempée : la première couche est un revêtement en nitrile lisse entièrement trempé pour la résistance à l’eau et la deuxième couche est une paume de finition en nitrile sable trempée pour la performance d’adhérence à l’huile; une couche d’isolation en molleton à l’intérieur pour fournir une protection contre le froid; poignet tricoté.
- Matériau de la manchette
- Nitrile
- Cote de résistance à la chaleur
- 1
- Résistance à l’abrasion
- 4
- Couverture du revêtement
- Complet
- Normes
- EN388 4X42DP
- Modèle de gant
- Gants résistants aux chocs
- Résistance aux chocs
- Oui
- Style de manchette
- Poignet en tricot
- Entretien et maintenance
- Le produit résiste aux détergents commerciaux pour vêtements (pH allant jusqu’à 14) et à des températures d’eau pouvant aller jusqu’à 49 °C (120 °F). Un réglage à une chaleur inférieure (jusqu’à 82 ºC) est suggéré pour le séchage puisque la chaleur extrême pourrait causer le rétrécissement et la dégradation des fibres. Durée de conservation indéterminée lorsqu’il est entreposé dans son emballage d’origine dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière. Plage de température recommandée : 10°C to 30°C (50°F to 86°F).
- Fini de revêtement
- Finition rugueuse
- Couleur du revêtement
- Noir
- Réutilisabilité
- Oui
- Type de poignet
- Tricot
Autres
- Jauge à gants
- 18
- Épaisseur du gant
- 18
- Matériau du dos
- Polyester et élasthanne, avec intérieur en mousse
- Matériau
- Polyester; PEHP
- Résistance aux coupures
- A4/D
- Doublés
- Non
- Revêtement
- Oui
- Testé pour la chimiothérapie
- Non
- Type de protection
- Coupe et impact
- Construction
- Tricot
- Courroie pour jointures incluse
- Non
- Caractéristiques du dos
- Les coussinets résistants aux chocs en TPR offrent une excellente protection du métacarpien contre les chocs accidentels
- Matériau de la paume
- Nitrile
- Avantages
- Paume résistante aux coupures ANSI A4/ISO D et dos de la main; calibre 18; fabrication tricotée et trempée; double couche entièrement trempée : la première couche est un revêtement en nitrile lisse entièrement trempé pour la résistance à l’eau et la deuxième couche est une paume de finition en nitrile sable trempée pour la performance d’adhérence à l’huile; une couche d’isolation en molleton à l’intérieur pour fournir une protection contre le froid; poignet tricoté.
- Matériau de la manchette
- Nitrile
- Cote de résistance à la chaleur
- 1
- Résistance à l’abrasion
- 4
- Couverture du revêtement
- Complet
- Normes
- EN388 4X42DP
- Modèle de gant
- Gants résistants aux chocs
- Résistance aux chocs
- Oui
- Style de manchette
- Poignet en tricot
- Entretien et maintenance
- Le produit résiste aux détergents commerciaux pour vêtements (pH allant jusqu’à 14) et à des températures d’eau pouvant aller jusqu’à 49 °C (120 °F). Un réglage à une chaleur inférieure (jusqu’à 82 ºC) est suggéré pour le séchage puisque la chaleur extrême pourrait causer le rétrécissement et la dégradation des fibres. Durée de conservation indéterminée lorsqu’il est entreposé dans son emballage d’origine dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière. Plage de température recommandée : 10°C to 30°C (50°F to 86°F).
- Fini de revêtement
- Finition rugueuse
- Couleur du revêtement
- Noir
- Réutilisabilité
- Oui
- Type de poignet
- Tricot
- Matériau du dos : Polyester et élasthanne, avec intérieur en mousse
- Matériau : Polyester; PEHP
- Résistance aux coupures : A4/D
- Doublés : Non
- Revêtement : Oui
- Testé pour la chimiothérapie : Non
- Type de protection : Coupe et impact
- Construction : Tricot
- Courroie pour jointures incluse : Non
- Caractéristiques du dos : Les coussinets résistants aux chocs en TPR offrent une excellente protection du métacarpien contre les chocs accidentels
- Matériau de la paume : Nitrile
- Avantages : Paume résistante aux coupures ANSI A4/ISO D et dos de la main; calibre 18; fabrication tricotée et trempée; double couche entièrement trempée : la première couche est un revêtement en nitrile lisse entièrement trempé pour la résistance à l’eau et la deuxième couche est une paume de finition en nitrile sable trempée pour la performance d’adhérence à l’huile; une couche d’isolation en molleton à l’intérieur pour fournir une protection contre le froid; poignet tricoté.
- Matériau de la manchette : Nitrile
- Cote de résistance à la chaleur : 1
- Résistance à l’abrasion : 4
- Couverture du revêtement : Complet
- Normes : EN388 4X42DP
- Modèle de gant : Gants résistants aux chocs
- Résistance aux chocs : Oui
- Style de manchette : Poignet en tricot
- Entretien et maintenance : Le produit résiste aux détergents commerciaux pour vêtements (pH allant jusqu’à 14) et à des températures d’eau pouvant aller jusqu’à 49 °C (120 °F). Un réglage à une chaleur inférieure (jusqu’à 82 ºC) est suggéré pour le séchage puisque la chaleur extrême pourrait causer le rétrécissement et la dégradation des fibres. Durée de conservation indéterminée lorsqu’il est entreposé dans son emballage d’origine dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière. Plage de température recommandée : 10°C to 30°C (50°F to 86°F).
- Fini de revêtement : Finition rugueuse
- Couleur du revêtement : Noir
- Réutilisabilité : Oui
- Type de poignet : Tricot
- Jauge à gants : 18
- Épaisseur du gant : 18