Gants résistants aux chocs
Poignée Honeywell Rig DogTM tricotée
Gants Honeywell Rig DogMC résistants aux chocs
Nous savons que votre priorité absolue est de protéger vos travailleurs contre les dangers. Les trois options de gants tricotés et trempés Rig DogMC offrent une protection ultime, ainsi que l’adhérence et la dextérité améliorées dont votre équipe a besoin dans les domaines de l’exploitation minière, de la construction, les environnements de pétrole &et gaz et de logistique.
Mais Rig DogMC n’offre pas seulement la sécurité. Les gants tricotés et trempés Rig DogMC réduisent le coût de possession. Le tricot machine sans coutures permet une meilleure dextérité pour manipuler les petites pièces. Les gants sont confortables à porter pendant les longs quarts de travail dans les environnements difficiles.
.
- La forme surélevée des jointures améliore l’absorption d’énergie sur le dos de la main pour améliorer la protection contre les chocs sur les jointures. Protection élevée du bout des doigts pour une protection améliorée contre les chocs du bout des doigts lors du martelage.
- Construction tricotée et trempée pour offrir une résistance aux coupures ANSI A4 (niveau ISO D).
- Revêtement de finition en nitrile sablé sur un revêtement plat pour une adhérence extrême à l’huile et une résistance à l’abrasion de niveau 4.
Autres
- Jauge à gants
- 13
- Épaisseur du gant
- 13
- Normes
- EN388 4X43DP
- Type de protection
- Coupe et impact
- Testé pour la chimiothérapie
- Non
- Entretien et maintenance
- Le produit résiste aux détergents commerciaux pour vêtements (pH allant jusqu’à 14) et à des températures d’eau pouvant aller jusqu’à 49 °C (120 °F). Un réglage à une chaleur inférieure (jusqu’à 82 ºC) est suggéré pour le séchage puisque la chaleur extrême pourrait causer le rétrécissement et la dégradation des fibres. Durée de conservation indéterminée lorsqu’il est entreposé dans son emballage d’origine dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière. Plage de température recommandée : 10°C to 30°C (50°F to 86°F).
- Réutilisabilité
- Oui
- Revêtement
- Oui
- Construction
- Tricot
- Avantages
- Choc, paume et dos de la main résistants aux coupures ANSI A4/ISO D; calibre 13; fabrication tricotée et trempée; paume trempée à double couche : la première couche est un revêtement en nitrile lisse et la deuxième couche est une finition sablonneuse pour une performance d’adhérence à l’huile; avec poignet tricoté
- Doublés
- Non
- Matériau du dos
- Polyester et élasthanne, avec intérieur en mousse
- Résistance aux chocs
- Oui
- Matériau de la manchette
- Nitrile
- Couverture du revêtement
- Paume
- Style de manchette
- Poignet en tricot
- Résistance à l’abrasion
- 4
- Modèle de gant
- Gants résistants aux chocs
- Caractéristiques du dos
- Les coussinets résistants aux chocs en TPR offrent une excellente protection du métacarpien contre les chocs accidentels
- Courroie pour jointures incluse
- Non
- Fini de revêtement
- Finition rugueuse
- Couleur du revêtement
- Noir
- Résistance aux coupures
- A4/D
- Cote de résistance à la chaleur
- 1
- Type de poignet
- Tricot
- Matériau
- Polyester; PEHP
- Matériau de la paume
- Nitrile
Autres
- Jauge à gants
- 13
- Épaisseur du gant
- 13
- Normes
- EN388 4X43DP
- Type de protection
- Coupe et impact
- Testé pour la chimiothérapie
- Non
- Entretien et maintenance
- Le produit résiste aux détergents commerciaux pour vêtements (pH allant jusqu’à 14) et à des températures d’eau pouvant aller jusqu’à 49 °C (120 °F). Un réglage à une chaleur inférieure (jusqu’à 82 ºC) est suggéré pour le séchage puisque la chaleur extrême pourrait causer le rétrécissement et la dégradation des fibres. Durée de conservation indéterminée lorsqu’il est entreposé dans son emballage d’origine dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière. Plage de température recommandée : 10°C to 30°C (50°F to 86°F).
- Réutilisabilité
- Oui
- Revêtement
- Oui
- Construction
- Tricot
- Avantages
- Choc, paume et dos de la main résistants aux coupures ANSI A4/ISO D; calibre 13; fabrication tricotée et trempée; paume trempée à double couche : la première couche est un revêtement en nitrile lisse et la deuxième couche est une finition sablonneuse pour une performance d’adhérence à l’huile; avec poignet tricoté
- Doublés
- Non
- Matériau du dos
- Polyester et élasthanne, avec intérieur en mousse
- Résistance aux chocs
- Oui
- Matériau de la manchette
- Nitrile
- Couverture du revêtement
- Paume
- Style de manchette
- Poignet en tricot
- Résistance à l’abrasion
- 4
- Modèle de gant
- Gants résistants aux chocs
- Caractéristiques du dos
- Les coussinets résistants aux chocs en TPR offrent une excellente protection du métacarpien contre les chocs accidentels
- Courroie pour jointures incluse
- Non
- Fini de revêtement
- Finition rugueuse
- Couleur du revêtement
- Noir
- Résistance aux coupures
- A4/D
- Cote de résistance à la chaleur
- 1
- Type de poignet
- Tricot
- Matériau
- Polyester; PEHP
- Matériau de la paume
- Nitrile
- Normes : EN388 4X43DP
- Type de protection : Coupe et impact
- Testé pour la chimiothérapie : Non
- Entretien et maintenance : Le produit résiste aux détergents commerciaux pour vêtements (pH allant jusqu’à 14) et à des températures d’eau pouvant aller jusqu’à 49 °C (120 °F). Un réglage à une chaleur inférieure (jusqu’à 82 ºC) est suggéré pour le séchage puisque la chaleur extrême pourrait causer le rétrécissement et la dégradation des fibres. Durée de conservation indéterminée lorsqu’il est entreposé dans son emballage d’origine dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière. Plage de température recommandée : 10°C to 30°C (50°F to 86°F).
- Réutilisabilité : Oui
- Revêtement : Oui
- Construction : Tricot
- Avantages : Choc, paume et dos de la main résistants aux coupures ANSI A4/ISO D; calibre 13; fabrication tricotée et trempée; paume trempée à double couche : la première couche est un revêtement en nitrile lisse et la deuxième couche est une finition sablonneuse pour une performance d’adhérence à l’huile; avec poignet tricoté
- Doublés : Non
- Matériau du dos : Polyester et élasthanne, avec intérieur en mousse
- Résistance aux chocs : Oui
- Matériau de la manchette : Nitrile
- Couverture du revêtement : Paume
- Style de manchette : Poignet en tricot
- Résistance à l’abrasion : 4
- Modèle de gant : Gants résistants aux chocs
- Caractéristiques du dos : Les coussinets résistants aux chocs en TPR offrent une excellente protection du métacarpien contre les chocs accidentels
- Courroie pour jointures incluse : Non
- Fini de revêtement : Finition rugueuse
- Couleur du revêtement : Noir
- Résistance aux coupures : A4/D
- Cote de résistance à la chaleur : 1
- Type de poignet : Tricot
- Matériau : Polyester; PEHP
- Matériau de la paume : Nitrile
- Jauge à gants : 13
- Épaisseur du gant : 13