Gants résistants aux chocs
Valeur Honeywell Rig DogMC
Gants Honeywell Rig DogMC résistants aux chocs
Nous savons que votre priorité absolue est de protéger vos travailleurs contre les dangers. Les gants Rig DogMC Value sont le choix économique pour offrir la protection ultime et l’adhérence améliorée dont votre équipe a besoin
sécuritaire et efficace lors de la manipulation de surfaces sèches ou huileuses dans l’huile &Gaz: construction: chemins de fer: exploitation minière: et industrie lourde.
Mais Rig DogMC n’offre pas seulement la sécurité. Ces gants sont durables et peuvent absorber la sueur rapidement et vous donner une sensation de sécheresse au toucher: ils sont donc confortables à porter lors de longs quarts de travail dans des environnements difficiles. Tout cela permet de réduire les coûts et d’éviter les temps d’arrêt. Les gants Rig DogMC Value réduisent les coûts de propriété et évitent les temps d’arrêt.
- La forme surélevée des jointures améliore l’absorption d’énergie sur le dos de la main pour améliorer la protection contre les chocs sur les jointures. Protection élevée du bout des doigts pour une protection améliorée contre les chocs du bout des doigts lors du martelage.
- Fabrication coupée et cousue avec tissus multicouches pour offrir une résistance aux coupures ANSI A3 (niveau ISO C): une meilleure adhérence à l’huile: une adhérence sèche/humide: et une résistance à l’abrasion de niveau 4.
- Offres de réduction du coût de possession dans la gamme Rig Dog coupée &et cousue. Coutures minimales sur la paume pour une faible perméabilité à l’huile à travers la paume pour plus de confort et une expérience durable.
- La protection contre les chocs de niveau 2 / P est encochée pour permettre une grande flexibilité et une grande dextérité. Tissu à séchage rapide qui évacue l’humidité pour une gestion de la sueur pour un confort qui dure toute la journée. Protection et durabilité renforcées de la fourche au pouce
Autres
- Entretien et maintenance
- Le produit résiste aux détergents commerciaux pour vêtements (pH allant jusqu’à 14) et à des températures d’eau pouvant aller jusqu’à 49 °C (120 °F). Un réglage à une chaleur inférieure (jusqu’à 82 ºC) est suggéré pour le séchage puisque la chaleur extrême pourrait causer le rétrécissement et la dégradation des fibres. Durée de conservation indéterminée lorsqu’il est entreposé dans son emballage d’origine dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière. Plage de température recommandée : 10°C to 30°C (50°F to 86°F).
- Caractéristiques du dos
- Les coussinets résistants aux chocs en TPR offrent une excellente protection du métacarpien contre les chocs accidentels
- Construction
- Coupée-cousue
- Matériau de la manchette
- Spandex
- Testé pour la chimiothérapie
- Non
- Style de manchette
- Fermeture à boucles et à crochets
- Modèle de gant
- Gants résistants aux chocs
- Matériau de la paume
- Polyester + PU
- Résistance aux chocs
- Oui
- Revêtement
- Oui
- Matériau
- Polyester; élasthanne; TPR
- Type de protection
- Coupe et impact
- Matériau du dos
- Polyester et élasthanne, avec intérieur en mousse
- Courroie pour jointures incluse
- Non
- Couverture du revêtement
- Précédent
- Cote de résistance à la chaleur
- X
- Réutilisabilité
- Oui
- Caractéristiques du pouce
- Protection et durabilité renforcées de la fourche au pouce
- Avantages
- Gants résistant aux chocs importants avec adhérence à l’huile améliorée et protection contre les coupures ANSI A3/ISO C
- Résistance à l’abrasion
- 4
- Fini de revêtement
- Doux
- Normes
- EN388 4X32CP
- Type de fermeture
- Auto-agrippante
- Couleur du revêtement
- Noir
- Résistance aux coupures
- A3/C
- Doublés
- Non
Autres
- Entretien et maintenance
- Le produit résiste aux détergents commerciaux pour vêtements (pH allant jusqu’à 14) et à des températures d’eau pouvant aller jusqu’à 49 °C (120 °F). Un réglage à une chaleur inférieure (jusqu’à 82 ºC) est suggéré pour le séchage puisque la chaleur extrême pourrait causer le rétrécissement et la dégradation des fibres. Durée de conservation indéterminée lorsqu’il est entreposé dans son emballage d’origine dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière. Plage de température recommandée : 10°C to 30°C (50°F to 86°F).
- Caractéristiques du dos
- Les coussinets résistants aux chocs en TPR offrent une excellente protection du métacarpien contre les chocs accidentels
- Construction
- Coupée-cousue
- Matériau de la manchette
- Spandex
- Testé pour la chimiothérapie
- Non
- Style de manchette
- Fermeture à boucles et à crochets
- Modèle de gant
- Gants résistants aux chocs
- Matériau de la paume
- Polyester + PU
- Résistance aux chocs
- Oui
- Revêtement
- Oui
- Matériau
- Polyester; élasthanne; TPR
- Type de protection
- Coupe et impact
- Matériau du dos
- Polyester et élasthanne, avec intérieur en mousse
- Courroie pour jointures incluse
- Non
- Couverture du revêtement
- Précédent
- Cote de résistance à la chaleur
- X
- Réutilisabilité
- Oui
- Caractéristiques du pouce
- Protection et durabilité renforcées de la fourche au pouce
- Avantages
- Gants résistant aux chocs importants avec adhérence à l’huile améliorée et protection contre les coupures ANSI A3/ISO C
- Résistance à l’abrasion
- 4
- Fini de revêtement
- Doux
- Normes
- EN388 4X32CP
- Type de fermeture
- Auto-agrippante
- Couleur du revêtement
- Noir
- Résistance aux coupures
- A3/C
- Doublés
- Non
- Entretien et maintenance : Le produit résiste aux détergents commerciaux pour vêtements (pH allant jusqu’à 14) et à des températures d’eau pouvant aller jusqu’à 49 °C (120 °F). Un réglage à une chaleur inférieure (jusqu’à 82 ºC) est suggéré pour le séchage puisque la chaleur extrême pourrait causer le rétrécissement et la dégradation des fibres. Durée de conservation indéterminée lorsqu’il est entreposé dans son emballage d’origine dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière. Plage de température recommandée : 10°C to 30°C (50°F to 86°F).
- Caractéristiques du dos : Les coussinets résistants aux chocs en TPR offrent une excellente protection du métacarpien contre les chocs accidentels
- Construction : Coupée-cousue
- Matériau de la manchette : Spandex
- Testé pour la chimiothérapie : Non
- Style de manchette : Fermeture à boucles et à crochets
- Modèle de gant : Gants résistants aux chocs
- Matériau de la paume : Polyester + PU
- Résistance aux chocs : Oui
- Revêtement : Oui
- Matériau : Polyester; élasthanne; TPR
- Type de protection : Coupe et impact
- Matériau du dos : Polyester et élasthanne, avec intérieur en mousse
- Courroie pour jointures incluse : Non
- Couverture du revêtement : Précédent
- Cote de résistance à la chaleur : X
- Réutilisabilité : Oui
- Caractéristiques du pouce : Protection et durabilité renforcées de la fourche au pouce
- Avantages : Gants résistant aux chocs importants avec adhérence à l’huile améliorée et protection contre les coupures ANSI A3/ISO C
- Résistance à l’abrasion : 4
- Fini de revêtement : Doux
- Normes : EN388 4X32CP
- Type de fermeture : Auto-agrippante
- Couleur du revêtement : Noir
- Résistance aux coupures : A3/C
- Doublés : Non